Voltar para a visão geral

FL WLAN 5110 e FL WLAN 5100 em comparação

Os nossos pontos de acesso WLAN FL WLAN 5110 são uma versão aperfeiçoada da bem-sucedida série de equipamentos FL WLAN 5100 e irão substituir essa série no ano de 2018. Os novos FL WLAN 5110 estão equipados com uma placa de rádio WLAN mais moderna e, a partir de agora, só precisam de duas conexões de antena (2 x 2 MIMO) em vez das anteriores três conexões (3 x 3 MIMO). Todas as outras funcionalidades, bem como o formato e as dimensões do equipamento, correspondem às da geração anterior do equipamento. A taxa de transmissão de dados máxima através de WLAN é de 300 Mbit/s nas duas variantes do produto.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Variantes do produto

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz/5 GHz
3 antenas externas

(Europa e outros países)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz/5 GHz
2 antenas externas

(Europa e outros países)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz/5 GHz
3 antenas externas

(EUA/Canadá)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz/5 GHz
2 antenas externas

(EUA/Canadá)
WLAN operation mode

Ponto de acesso WLAN/cliente/repetidor

MIMO 3 x 3:2
(três antenas, dois streams)

Ponto de acesso WLAN/cliente/repetidor

MIMO 2x2:2
(duas antenas, dois streams)
Portas Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Slot para cartões SD1 x slot para cartões SD1 x slot para cartões SD
Medidas
(Largura x Altura x Profundidade)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Nota sobre dimensõesAltura com soquete de antena, sem cabo de antenaAltura com soquete de antena, sem cabo de antena