Voltar para a visão geral

Mais sobre WLAN 5110

WLAN 51100 – a solução WLAN flexível para o quadro de comando

WLAN 5100 montado no quadro de comando  

WLAN 5110 para o quadro de comando

O WLAN 5110 constitui um cliente e ponto de acesso WLAN 802.11n de alto desempenho para construir redes WLAN grandes ou conexões Ethernet sem fio em grandes distâncias. O gerenciamento de cluster integrado permite configurar e sujeitar a manutenção, confortável e rapidamente e de forma centralizada, todos os pontos de acesso WLAN 5110 de uma rede WLAN, utilizando uma só interface web. O design compacto possibilita a utilização não só no quadro de comando, como também em caixas de comando compactas no campo.

Módulo WLAN IEEE 802.11n de alto desempenho para maior alcance

Maior alcance  

Maior alcance graças aos padrões modernos e à tecnologia MIMO

Um sinal de rádio forte e a tecnologia de antenas múltiplas MIMO (Multiple Input, Multiple Output) no padrão IEEE 802.11n são decisivos para uma comunicação sem fio estável, rápida e confiável com grande alcance. Isso se observa especialmente em condições industriais difíceis. A estabilidade e o alcance da comunicação sem fio costumam melhorar significativamente, mesmo com o uso de clientes WLAN no padrão 802.11a/b/g antigo.

Para você, isso significa: menos pontos de acesso por área.

Tecnologia Cluster Management para a configuração central

Tecnologia Cluster Management  

Configuração de rede rápida e simples

A função de gerenciamento de cluster, integrada no WLAN 5110, permite uma configuração conjunta fácil e central de todos os pontos de acesso WLAN 5110 de uma rede de infraestrutura WLAN através de uma só interface web. Assim, você configura todos os pontos de acesso em apenas alguns minutos e os integra em redes existentes.

O botão Mode e o cartão de memória SD, onde podem ser salvos não só os dados de configuração, como também a imagem de FW entre outras coisas, oferecem maior conforto na configuração e manutenção.

Sua vantagem: configuração de rede WLAN rápida e simples

Compatibilidade, segurança e possibilidades acrescidas

O WLAN 5110 é seguro  

Seguro e compatível: WLAN 5110

O WLAN 5110 suporta os mecanismos de segurança WLAN mais atuais, incluindo a codificação AES baseada em hardware. Também está naturalmente assegurada a compatibilidade com todos os equipamentos de WLAN que suportam as especificações 802.11a,b,g e 802.11n.

Além disso, o WLAN 5110 oferece funções e características suplementares que só ficam ativas em conjunto com outro WLAN 5110 ou WLAN 1100. Entre outros itens, fazem parte deste âmbito o modo "Fully Transparent Bridge" para a comunicação de rede Layer 2 transparente via WLAN, o Multicast-Handling otimizado p. ex. para Ethernet/IP ou um roaming mais rápido e adicionalmente otimizado.

Sua vantagem: o produto apresenta uma segurança e compatibilidade elevadas e está além disso otimizado para aplicações industriais

Conexões externas de antena para o uso flexível de antenas

Antenas adequadas aos nossos produtos WLAN  

Antenas adequadas aos nossos produtos WLAN

Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade, adequadas ao respectivo aplicativo, é imprescindível para o efeito. Oferecemos os acessórios de antena certos para cada aplicação.

  • Antenas omnidirecionais para um campo de transmissão amplo em todas as direções
  • Antenas direcionais para um campo de transmissão direcionado em grandes distâncias
  • Antenas com cabo de fuga para aplicações com trilho, p. ex. transportadores elétricos suspensos

Sua vantagem: uma recepção de sinal sempre ótima

Formato compacto também adequado para caixas de comando no campo

Conjunto de montagem RUGGED BOX  

Conjunto de montagem RUGGED BOX para o ponto de acesso WLAN 5110

Os pontos de acesso WLAN deveriam ser instalados na posição de antena ideal. Na maioria das vezes, essa posição não fica próxima ao quadro de comando. Por isso, o WLAN 5110 foi concebido de modo a poder ser instalado em caixas de comando e caixas compactas e montáveis em campo, mesmo que tenham sido ligados cabos Ethernet e de antena.

Com RUGGED BOX, oferecemos conjuntos de caixas de comando diversos e robustos, com grau de proteção IP66, que estão perfeitamente adaptados ao FL WLAN 5110. Tanto faz se com antenas diretamente enroscáveis ou com uma fonte de alimentação para a operação de 220 V. Você obtém sempre precisamente o ponto de acesso de que necessita.

Sua vantagem: instalação flexível do WLAN 5110 na posição ideal

Power over Ethernet (PoE) para instalação de campo simples

WLAN 5110 na caixa de comando  

Alimentação do WLAN 5110 com dados e energia graças ao splitter PoE

Oferecemos um splitter Power over Ethernet (PD), adaptado ao WLAN 5110, para o isolamento de energia e dados conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Isso permite um cabeamento simples e econômico da Ethernet e da alimentação de tensão através de um só cabo Ethernet para um ponto de acesso WLAN de instalação remota. O splitter PoE disponibiliza os 24 V DC usuais na indústria e 10,5 W ou 21,5 W dependendo do tipo de alimentação PoE conectada (802.3af/802.3at). Poderá encontrar módulos de alimentação PoE ou switches PoE adequados em nosso portfólio de rede.

Sua vantagem: instalação simples de cabo único

WLAN 5110 em resumo

Características

 
Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Taxa de dados máx. (bruta)

300 MBit/s

Taxa de transferência de dados máx. (líquida)

< 90 MBit/s

Modos de operação

Ponto de acesso, cliente, repetidor

Potência de emissão máxima

18 dBm

Número de antenas

1 a 2 (externas)

Aqui você acessa os produtos de WLAN industrial para redes Ethernet.
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
Industrial Wireless LAN

Configurar redes WLAN de modo simples e seguro.