WLAN industrial

WLAN industrial

Flexibilidade sem fio

LAN sem fio – O padrão para Ethernet sem fio. Aproveite as vantagens desta tecnologia aperfeiçoada em aplicações industriais.

Voltar para Ethernet Wireless

Categorias

  • Lista de produtos WLAN industrial
    WLAN industrial

    Equipamentos para redes WLAN industriais para a integração de componentes de automação móveis ou intermutáveis em redes Ethernet.

Procurar em WLAN industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

A digitalização em curso na indústria requer redes de comunicação industriais de alto desempenho. Neste âmbito, a WLAN Industrial constitui uma das tecnologias-chave e é sinônimo de confiabilidade e capacidade de potência máximas. Disponibilizamos os produtos, as soluções e os serviços necessários para construir soluções de comunicação WLAN sem fio confiáveis. Não importa se você procura uma infraestrutura WLAN completa de um único fornecedor ou produtos individuais para a integração em redes WLAN existentes.

Suas vantagens

  • Comunicação sem fio confiável graças à tecnologia de antenas MIMO e às taxas de transmissão de dados de até 300 Mbit/s (brutas)
  • Indicado para aplicações de segurança graças à transmissão de dados funcionalmente segura com SafetyBridge ou PROFIsafe
  • Utilização flexível: otimizado para protocolos industriais, como PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e outros
  • Roaming rápido e confiável para aplicações móveis
  • Apoio profissional no planejamento e na implementação graças à experiência de longa data

Estrutura de rede WLAN típica

Estrutura típica de uma rede WLAN

WLAN 5110 – a solução WLAN flexível para o quadro de comando

WLAN 5110 montado no quadro de comando  

WLAN 5110 montado no quadro de comando

O WLAN 5110 é o módulo WLAN compacto para o quadro de comando ou a caixa de comando. As conexões externas de antena permitem um uso flexível da antena adequada à respectiva aplicação. Assim podem ser utilizadas antenas direcionais para grandes alcances, antenas omnidirecionais para cobrir grandes áreas ou antenas com cabo de fuga para transportadores elétricos suspensos com trilho.

  • Formato compacto – Adequado para caixas de comando no campo
  • Tecnologia Cluster Management para a configuração central de todos os Pontos de Acesso de uma rede de infraestrutura WLAN
  • Duas conexões externas de antena para o uso flexível de antenas
  • As abrangentes funções de conforto facilitam a colocação em funcionamento e a manutenção

WLAN 1100 e WLAN 2100 – A solução WLAN para a construção de máquinas

WLAN 1100 instalado no quadro de comando  

A solução "tudo em um" WLAN 1100

WLAN 1100 e WLAN 2100 são soluções WLAN completas e econômicas com antenas e módulo sem fio integrados em um só equipamento. O módulo sem fio é simplesmente montado em máquinas ou sistemas de transporte automatizados (AGVs) mediante a montagem de furo único.

  • Recepção WLAN rápida, fácil e sempre plena 
  • Duas antenas especiais integradas para uma comunicação sem fio confiável em ambiente industrial.
  • Montagem fácil e rápida através da montagem de furo único
  • Caixa extremamente robusta e resistente a impactos conforme IK08
  • Faixa de temperatura ampliada e classe de proteção IP66/68 para a comunicação sem fio em ambiente hostil (apenas WLAN 2100)

WLAN 1010 e WLAN 2010 – Módulo sem fio compacto para antenas externas

Módulo sem fio compacto com conexões de antena externas  

O módulo sem fio compacto WLAN 1010 com conexões de antena externas

Os módulos sem fio WLAN industriais WLAN 1010 e WLAN 2010 são especialmente compactos. Eles foram desenvolvidos para aplicações que requerem uma alta flexibilidade na seleção e no posicionamento das antenas. Isto inclui, p. ex., sistemas compactos de máquinas, shuttles de armazém ou robôs móveis.

Os módulos WLAN dispõem das mesmas propriedades e funções que os módulos da série 1000 e 2000. Isto inclui uma alta confiabilidade, um design robusto e industrial do equipamento, a tecnologia sem fio MIMO confiável e um roaming rápido. Você pode configurar e controlar os módulos mediante um controlador ou um PC através de uma nova REST-API.

WLAN EPA – Confere capacidade para WLAN aos equipamentos rápida e facilmente

O adaptador de porta Ethernet para utilização no campo  

O adaptador de porta Ethernet para utilização no campo

O adaptador de porta Ethernet confere rápida e facilmente capacidade para WLAN aos equipamentos individuais de automação industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet M12.

  • Módulo IP65 compacto com antena integrada
  • Conexões M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem fácil no campo
  • Configuração fácil graças ao botão Mode
  • Taxa de transferência de dados máx.: 20 MBit/s

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN – A solução WLAN para a estação externa

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN  

TC Router com interface WLAN integrada

O TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN é um roteador de telefonia móvel 4G para aplicações de infraestruturas. Ele liga subestações distantes via VPN com a sala de controle ou a Cloud. Além disso, o roteador oferece uma interface WLAN integrada.  

  • Faixa de temperatura ampliada para todas as regiões climáticas
  • Roteador de telefonia móvel e ponto de acesso WLAN com economia de espaço em um equipamento
  • Integração de participantes WLAN locais ou acesso sem cabo à aplicação no local
  • Acesso à Internet através de uma rede host separada para laptop ou smartphone do técnico
  • Conexão de uma instalação como cliente WLAN com reserva de telefonia móvel

Acessórios WLAN e antenas

Antenas adequadas aos nossos produtos WLAN  

Antenas adequadas aos nossos produtos WLAN

Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade, adequadas à respectiva aplicação, é imprescindível para o efeito. Oferecemos os acessórios de antena certos para cada aplicação.

  • Antenas omnidirecionais para um campo de transmissão amplo em todas as direções
  • Antenas direcionais para um campo de transmissão direcionado em grandes distâncias
  • Antenas com cabo de fuga para aplicações com trilho, p. ex., transportadores elétricos suspensos

Produtos WLAN em comparação

FL WLAN 511xFL WLAN 101x, FL WLAN 201xFL WLAN 110x, FL WLAN 210xFL EPA 2,
FL EPA 2 RSMA
Montagem

NO quadro de comando,
EM caixas de comando

Adaptadores para trilho de fixação

NO quadro de comando,
EM caixas de comando

Adaptador para trilho de fixação (opcional*) ou montagem na parede

SOBRE o quadro de comando, máquinas, etc.

Montagem com furo

EM quadros de comando, paredes

Montagem na parede

Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Taxa de dados máxima (bruta)

300 MBit/s

300 MBit/s

300 MBit/s

130 MBit/s

Taxa de dados máxima (líquida)

< 90 MBit/s

> 60 MBit/s (WLAN 101x)

< 90 MBit/s (WLAN 201x)

> 60 MBit/s

< 20 MBit/s

Antenas incluídasNão: até duas conexões externas (RSMA)Não: até duas conexões externas (RSMA)Sim: duas vezes interno (5 dBi)Sim: duas vezes interno ou externo (versão RSMA) (3 dBi)
Potência de emissão máxima19 dBm (conexão de antena)19 dBm (conexão de antena)20 dBm (incl. antenas)15 dBm (conexão de antena)
ATEX/IEC ExSim

Sim: WLAN 2010

(IEC Ex: WLAN 1011, 2011)

NãoNão
Classe 1, divisão 2Sim: WLAN 5101Sim: WLAN 1011, 2011Sim: WLAN 1101, 2101Sim
Modos de operação

Ponto de Acesso, repetidor, cliente

Ponto de Acesso, cliente, mesh (apenas WLAN 201x)

Ponto de Acesso, cliente, mesh (apenas WLAN 210x)

Ponto de Acesso, cliente

Várias interfaces WLAN

Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente

Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente

Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente

Ponto de Acesso individual ou cliente

Número máximo de clientes WLAN por PA

64

10 (WLAN 101x)

60 (WLAN 201x)

10 (WLAN 110x)

60 (WLAN 210x)

7

Ligações2 x RJ45, slot para cartão SD para a configuração1 x RJ451 x RJ45M12, tensão e dados
Grau de proteçãoIP20IP20

IP54 (WLAN 110x)

IP68 (WLAN 210x)

IP65
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
Industrial Wireless LAN

Configurar redes WLAN de modo simples e seguro.


A solução WLAN para a construção de máquinas

Implementar rapidamente uma recepção rádio estável com o WLAN 1100.


WLAN 1100

Ponto de acesso e antena em um só equipamento.

Outras informações