PCs industriais

PCs industriais

Especialistas para todas as aplicações

Como interface entre homem e máquina ou como controlador central da instalação – os PCs industriais estão aptos para satisfazer qualquer requisito.

Voltar para IHMs e PCs industriais

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Acessórios para instalação rápida e fácil, assim como operação eficiente de PCs industriais.

  • Monitores multitoque
    Monitores com função tátil

    Monitores para a indústria com tela tátil – ideais como painel de operação remoto para PCs industriais.

  • PCs de caixa
    PCs de caixa

    PCs de caixa compactos para utilização em quadro de comando e caixas de terminais.

  • PCs de painel
    PCs de painel

    PCs de painel para montagem na parte frontal do quadro de comando ou diretamente na máquina.

  • PCs de painel com IP65
    PCs de painel com IP65

    PCs de painel com proteção IP65 integral para utilização diretamente na instalação.

  • PCs de rack
    PCs de rack

    PCs industriais para o formato clássico de rack de 19".

Procurar em PCs industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Recorra à tecnologia informática potente para sua automação: juntamente com o software correto, os PCs industriais (IPC) são soluções eficientes e versáteis para controlar, operar e monitorar instalações e máquinas.

Suas vantagens

  • Elevada disponibilidade de sistema através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e dispensa de partes móveis
  • Disponibilidade a longo prazo graças a componentes do Intel Embedded Roadmap
  • Grande compatibilidade graças a normas TI abertas e diferentes interfaces
  • Manutenção especialmente fácil graças a componentes facilmente acessíveis na caixa IPC
  • Soluções individuais com base na adaptação do hardware e do software específica para o cliente
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
  • Os PCs industriais fazem parte do sistema COMPLETE line

Outras informações