Voltar para a visão geral

Factoryline Bluetooth EPA – a antena inteligente

O adaptador de porta Ethernet para Bluetooth FL BT EPA conecta sem fios os seus módulos de automação com capacidade Ethernet, incluindo a segurança.

Robusto e compacto

Adaptador de porta Factoryline Bluetooth Ethernet FL BT EPA  

Adaptador de porta Factoryline Bluetooth Ethernet

O conceito da "antena inteligente" junta um módulo de rádio confiável com uma antena especial integrada em uma caixa industrial IP65 compacta e robusta - para a mais fácil integração em sua aplicação.

  • Desenvolvido para ambientes industriais adversos
  • Estabelecimento de conexão rápida mediante "Lean-Stack"
  • Otimizado para PROFINET e PROFIsafe
  • Estabelecer a conexão direta de dois módulos FL BT EPA, simplesmente através do botão de modo
  • Uso como cliente em uma rede Bluetooth
  • Consumo de potência muito baixo
  • Alcance em campo aberto até 250 m

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)