Voltar para a visão geral

Factoryline Bluetooth EPA – a robusta ponte de rádio Ethernet

Factoryline Bluetooth EPA

O adaptador de porta Ethernet para Bluetooth FL BT EPA conecta sem fio os módulos de automação com capacidade Ethernet à rede de controle. O adaptador de porta Ethernet compacto e robusto já integra o módulo de rádio e uma antena. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada facilmente ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet com tecnologia de conexão M12. Para você, isso significa: integração fácil no seu aplicativo.

Instalação rápida e simples

Instalação simples do FL EPA  

Instalação simples no campo

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para tornar rápida e facilmente compatíveis com Bluetooth os equipamentos individuais de automação industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet M12.

Suas vantagens:

  • Módulo IP65 compacto com antena integrada
  • Conexões M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem fácil no campo

Transmissão de dados especialmente confiável e robusta

Logotipo Bluetooth  

Bluetooth: a tecnologia de rádio confiável para a indústria

Os módulos EPA foram desenvolvidos para a comunicação confiável e sem interferências de sinais de controle, p. ex. via PROFINET. A vantagem da tecnologia Bluetooth utilizada consiste em sua comunicação sem fio extremamente robusta que funciona de modo confiável mesmo sob condições industriais adversas.

Ajuste fácil e seguro graças à configuração automática

Botão Mode  

Configuração fácil através do botão Mode

O botão Mode permite definir rápida e facilmente redes ponto-a-ponto e de pequena dimensão seguras sem configuração. Em alternativa também é possível uma configuração confortável mediante o navegador da web.

Funcionamento paralelo sem interferências com WLAN

Coexistência de WLAN e Bluetooth  

Coexistência perfeita com redes WLAN graças a Low Emission Mode e Black Channel Listing

Os módulos EPA para Bluetooth permitem um funcionamento paralelo sem interferências com outros sistemas WLAN, graças ao uso eficiente de faltas de frequência. Para além do mecanismo automático de coexistência do Bluetooth, os módulos EPA disponibilizam o seguinte:

  • Low Emission Mode, para emissões parasitas reduzidas quando do estabelecimento de conexão
  • Black Channel Listing: permite configurar até três canais WLAN cuja faixa de frequência não será utilizada pelo módulo EPA

FL EPA em resumo

Características

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Padrões Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (limitado)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (limitado)

Perfis Bluetooth suportados

PAN (cliente e NAP)

PAN (cliente e NAP)

Taxa de dados máx. (bruta)

3 MBit/s

3 MBit/s

Taxa de transferência de dados máx. (líquida)

< 2 MBit/s

< 2 MBit/s

Modos de operação  

Número de ligações (clientes)

1

até 7

Potência de emissão máxima

13 dBm (incl. antenas)

11 dBm (na interface de antena)

Alcance típico*

até 250 m ao ar livre,

100 m em naves industriais

Dependente da antena

Número de antenas

1 (interna)

1 (externa) conexão RSMA

Grau de proteção no estado montado

IP65IP65

Temperatura ambiente (operação)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Alimentação de tensão

9-30 V DC, máx. 1,7 Watt

9-30 V DC, máx. 1,7 Watt

Particularidades

Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth

Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth

Aqui você acessa os produtos de Bluetooth industrial para redes Ethernet.


Voltar para a visão geral
Outras informações