Voltar para a visão geral

EPA 2: a nova geração dos nossos adaptadores de porta Ethernet

Em meados de 2017, nossa primeira geração de módulos de rádio EPA foi descontinuada e substituída por uma nova geração EPA 2. Além de um novo design da caixa, a partir de agora haverá um só tipo de módulo comum para Bluetooth e WLAN. Nesta página, você encontra informações sobre as diferenças entre as duas gerações e o respectivo produto de substituição da primeira geração EPA.

FL EPA em resumo

FL EPA Geração 1

FL EPA Geração 2

FL WLAN EPA  (código 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Antena interna

FL EPA 2  (código 1005955)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Antena interna

FL WLAN EPA 5N  (código 2700488)

WLAN 5 GHz

Antena interna

FL EPA 2  (código 1005955)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Antena interna

FL WLAN EPA RSMA  (código 2701169)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

Conexão externa da antena RSMA

FL EPA 2 RSMA  (código 1005957)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 com preparação

Conexão externa da antena RSMA

FL BT EPA MP  (código 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 com preparação

Conexão externa da antena RSMA

FL EPA 2 RSMA  (código 1005957)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 com preparação

Conexão externa da antena RSMA

FL BT EPA  (código 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 com preparação

Antena interna

FL BT EPA 2  (código 1005869)    

(também pode ser substituído por FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 com preparação

Antena interna

Dados técnicos em comparação

FL EPA Geração 1FL EPA Geração 2

FL EPA Geração 1

FL EPA Geração 2

Dimensões da caixa

Largura: 66 mm, altura: 91 mm, profundidade: 34 mm

Largura: 67,08 mm, altura: 92,7 mm, profundidade: 33,2 mm

Variações do produto

Equipamentos individuais para WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothMódulos combinados para WLAN e Bluetooth

Modos de operação WLAN

Cliente WLAN / ad hoc

Cliente WLAN / microponto de acesso (máx. 7 clientes)

Wireless Bridge ponto-a-ponto (entre dois FL EPA)

UDP Tunnel (Layer 2 transparente)

Layer-2-Tunnel

(não compatível com UDP Tunnel, geração 1)

Antena

Antena interna, circular polarizada, direcional, 5 dBi

Antena interna, linear polarizada, OMNI, 0,5 a 2 dBi

Potência de emissão (máxima)

Antena interna

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Antena externa (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Antena interna

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Antena externa

WLAN 2,4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Antena interna: 13 dBm EIRP

Antena externa: 11 dBm

Sensibilidade de recepção (máxima)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth: -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Alcance máximo*

WLAN 2,4 GHz: em campo aberto até 200 m, em naves industriais até 100 m

WLAN 5 GHz: em campo aberto até 100 m, em naves industriais até 50 m

Bluetooth: em campo aberto até 250 m, em naves industriais até 100 m

*O alcance depende muito das respectivas condições ambientais. Os alcances indicados são alcances de trabalho e não os alcances máx. atingíveis. Esses costumam ser claramente superiores.

Na prática, os alcances atingíveis de ambas as gerações EPA devem ser comparáveis. Em aplicações individuais, o alcance de trabalho do WLAN EPA 2 pode ser ligeiramente inferior na banda de 2,4 GHz e ligeiramente superior na banda de 5 GHz.

WLAN 2,4 GHz: em campo aberto até 200 m, em naves industriais até 100 m

WLAN 5 GHz: em campo aberto até 100 m, em naves industriais até 50 m

Bluetooth: em campo aberto até 250 m, em naves industriais até 100 m

*O alcance depende muito das respectivas condições ambientais. Os alcances indicados são alcances de trabalho e não os alcances máx. atingíveis. Esses costumam ser claramente superiores.

Na prática, os alcances atingíveis de ambas as gerações EPA devem ser comparáveis. Em aplicações individuais, o alcance de trabalho do WLAN EPA 2 pode ser ligeiramente inferior na banda de 2,4 GHz e ligeiramente superior na banda de 5 GHz.

Faixa de temperatura operacional

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

Grau de proteção IP

IP 65

IP 65

ConexõesM12M12

Alimentação

9-30 VDC, máx. 1,7 W

9-30 VDC, máx. 1,7 W

Canais WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 só modo de operação de cliente

EPA 2: 36 – 48 no modo de operação de ponto de acesso

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 só modo de operação de cliente

EPA 2: 36 – 48 no modo de operação de ponto de acesso

Padrão Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (limited)

BT Security: encriptação em EPA e EPA 2 não compatível

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (limited)

BT Security: encriptação em EPA e EPA 2 não compatível

Performance

WLAN: máx. 20 MBit/s

Bluetooth: máx. 3 MBit/s

(tempos de atualização PROFINET comparáveis, a partir de 16 ms)

WLAN: máx. 20 MBit/s

Bluetooth: máx. 3 MBit/s

(tempos de atualização PROFINET comparáveis, a partir de 16 ms)

Comandos AT

Disponível (sintaxe ligeiramente alterada devido à

tecnologia de rádio combinada (WLAN/Bluetooth)

Disponível (sintaxe ligeiramente alterada devido à

tecnologia de rádio combinada (WLAN/Bluetooth)

Botão Mode

Disponível para configuração simples sem PC

Disponível para configuração simples sem PC

Protocolos

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

Certificações

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinary loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinary loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

Indicações importantes relativas à mudança para a segunda geração EPA

Observe as seguintes indicações quando da mudança dos módulos de rádio EPA:

  • No modo Wireless Bridge ponto-a-ponto, os módulos EPA de segunda geração não são compatíveis com a primeira geração EPA. Não é possível um funcionamento em conjunto nesse modo de operação.
  • Em virtude de alterações no padrão Bluetooth no que respeita aos modos de segurança, os módulos EPA de segunda geração não são compatíveis com os módulos EPA de primeira geração. Isso significa que não é possível um funcionamento das duas gerações EPA em conjunto no modo Bluetooth com a segurança ativada (encriptação).

Aqui você acessa os produtos de Bluetooth industrial para redes Ethernet.


Voltar para a visão geral
Outras informações