Inline - I/Os

Uma diversidade de funções

Uma diversidade de funções

Registrar e avaliar dados de modo flexível.

Procurar em Inline - I/Os

Exibir todos os produtos dessa categoria

Selecione bornes I/O com e sem parametrização. Uma grande seleção de funcionalidades diversificadas com certificações abrangentes proporciona liberdade em qualquer tipo de topologia. Uma granularidade fina constitui a base da concepção de sua estação I/O.

Suas vantagens

  • Grande oferta de bornes digitais, analógicos e de função proporciona versatilidade no registro de valores de medição
  • Flexibilidade através da parametrização versátil
  • Esforço de programação reduzido graças ao pré-processamento nos bornes I/O

Ampliação de bus local – desde o quadro de comando até o campo

Estação I/O Inline com acoplamento Fieldline  

Estação Inline com acoplamento Fieldline

Registre seus sinais diretamente em campo e transfira-os sem acopladores de bus complementares até o quadro de comando. 

Com os bornes de omissão de linhas Inline, você reduz o número de acopladores de bus e, consequentemente, os participantes da rede. Isso se traduz em uma comunicação permanente com menos acopladores de bus.

Pretende transmitir seus sinais I/O sem cabos? Pode conectar até três participantes I/O em sua estação de base através de conexão Bluetooth.

Inline Ex i – I/Os intrinsecamente seguros para atmosferas potencialmente explosivas

Registro seguro e confiável de sinais em atmosferas potencialmente explosivas  

Registro seguro e confiável de sinais em atmosferas potencialmente explosivas

Torne sua estação I/O Inline mais segura em atmosferas potencialmente explosivas: basta alinhar os módulos I/O azuis intrinsecamente seguros para atmosferas potencialmente explosivas por detrás dos bornes I/O padrão. Para isso está disponível uma grande seleção de bornes I/O padrão para a utilização em atmosferas sem risco de explosão e atmosferas potencialmente explosivas até à zona 2. Aos bornes I/O azuis podem ser conectados adicionalmente sinais de entrada e saída de atmosferas potencialmente explosivas das zonas 1 e 0. 

A parametrização e o diagnóstico são realizados através de um sistema de engenharia ou tecnologia FDT (Field Device Tool). Sua vantagem: manuseio simples, mesmo com recursos I/O elevados.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Outras informações