Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Comunicar de forma confiável e flexível

Transmissão segura e econômica de dados de entrada e de saída, com sistemas I/O para quadro de comando.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os I/Os modernos permitem uma comunicação rápida e econômica para qualquer sistema de bus e rede correntes ou com um controlador próprio do sistema. A gama variada com o grau de proteção IP20 garante a confiabilidade da circulação dos dados e dos sinais e forma sua instalação para qualquer área de aplicação. Velocidade de transmissão, funções e estrutura desenvolvidos de acordo com o requisito.

Suas vantagens

  • Elevada precisão de medição, tempos de impulso reduzidos e condições de regulação melhoradas graças aos tempos de resposta extremamente curtos
  • Aplicação flexível através de alta diversidade funcional e formatos diferentes
  • Maior disponibilidade do sistema graças confiabilidade também sob condições muito adversas

Axioline F – rápido, robusto, fácil

Axioline F está aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet  

Axioline F é o especialista Ethernet para o quadro de comando

Axioline F é o sistema I/O em formato modular para o quadro de comando. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível com diversos formatos, Axioline F proporciona a máxima flexibilidade. 

Com Axioline F você transmite dados em tempo real desde o nível I/O até o controlador – e isso especialmente resistente a interferências e imune a EMC. Diferentes módulos I/O seguros permitem também o registro e emissão de sinais orientados à segurança.

Poupe tempo na conexão de sensores e atuadores e aproveite o manuseio simples.

Axioline Smart Elements – Compactos e flexíveis

I/Os plugáveis da família Axioline Smart Elements  

I/Os plugáveis, compactos

Os Axioline Smart Elements são elementos I/O compactos, plugáveis e independentes do sistema. Os Axioline Smart Elements são especialmente fáceis de manusear na configuração, instalação e colocação em funcionamento. O portfólio abrange um mestre IO-Link, módulos de entrada e saída digitais e analógicos, módulos de segurança para PROFIsafe e outros módulos funcionais.

Axioline P – altamente disponível e modular

Sistema I/O altamente disponível  

Sistema I/O altamente disponível com troca a quente

O sistema I/O Axioline P garante a máxima disponibilidade para sua aplicação. O bus local com capacidade de troca a quente permite a substituição de módulos existentes de uma estação I/O Axioline P, sem ter de desativar o sistema. Graças à construção eletromecânica da base de bus, pode também consultar vários módulos simultaneamente na estação, mantendo a comunicação de bus local.

Com o Proxy modular Axioline P você conecta segmentos PROFIBUS PA diretamente com uma rede PROFINET. Diferentes mecanismos de redundância garantem uma alta segurança contra falhas e do processo.

Inline – mais flexibilidade

Com Inline, você é totalmente flexível graças à grande variedade de funções  

Inline – grande diversidade de funções e número de canais adaptado para mais individualidade

Inline é o multitalento em formato de granularidade fina para o quadro de comando. Você cria suas funções de automação de uma forma totalmente individualizada a partir de uma ampla seleção de I/Os e bornes de função para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais.

Graças à largura estreita, você amplia sua estação com mínimo requerimento de espaço. Também é possível integrar aplicações de segurança ou I/O para áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Mestre IO-Link Stand-Alone

Mestre IO-Link para o quadro de comando  

Mestre IO-Link Stand-Alone IP20

O mestre IO-Link Stand-Alone serve para a conexão de dispositivos IO-Link. Adicionalmente pode conectar até oito sensores padrão através de entradas digitais ao mestre IO-Link.
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
Sistema I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema I/O Axioline F


Explicação rápida e simples das funcionalidades do sistema I/O Inline

Saiba mais sobre as funcionalidades e opções do sistema I/O Inline.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e