Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Comunicar de forma confiável e flexível

Transmissão segura e econômica de dados de entrada e de saída, com sistemas I/O para quadro de comando.

Voltar para Sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os I/Os modernos permitem uma comunicação rápida e econômica para qualquer sistema de bus e rede correntes ou com um controlador próprio do sistema. A gama variada com o grau de proteção IP20 garante a confiabilidade da circulação dos dados e dos sinais e forma sua instalação para qualquer campo de aplicação. Velocidade de transmissão, funções e montagem desenvolvidos de acordo com a exigência.

Suas vantagens

  • Elevada precisão de medição, tempos de impulso reduzidos e condições de regulagem melhoradas graças aos tempos de reação extremamente curtos
  • Aplicação flexível por alta diversidade funcional e formas de construção diferentes
  • Disponibilidade de instalação maior por confiabilidade também sob condições mais adversas

Axioline F – rápido, robusto, fácil

Axioline F está aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet  

Axioline F é o especialista Ethernet para o quadro de comando

Axioline F é o sistema I/O em formato modular para o quadro de comando. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em diversos tipos, Axioline F proporciona flexibilidade máxima. 

Com Axioline F você transmite dados em tempo real desde o nível I/O até o controlador - e isso especialmente resistente a interferências e seguro do ponto de vista da EMC. Diferentes módulos I/O seguros permitem também a captação e emissão de sinais orientados à segurança.

Poupe tempo na conexão de sensores e atuadores e aproveite a manipulação simples.

Inline – mais flexibilidade

Com Inline, você é totalmente flexível graças à grande variedade de funções  

Inline – grande diversidade funcional e número de canais adaptado para mais individualidade

Inline é o multitalento em formato de granularidade fina para o quadro de comando. Você cria suas funções de automação de uma forma totalmente individualizada a partir de uma ampla seleção de I/Os e bornes de função para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais.

Graças à largura de construção estreita, você amplia sua estação com mínimo requerimento de espaço. Também é possível integrar aplicações Safety ou I/O para áreas potencialmente explosivas.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Sistema I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema I/O Axioline F


Explicação rápida e simples das funcionalidades do sistema I/O Inline

Saiba mais sobre as funcionalidades e opções do sistema I/O Inline.