IO-Link

IO-Link

Comunicar até o último metro

Com IO-Link você pode trocar continuamente dados – desde o controlador até o nível de campo inferior.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em IO-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize todas as possibilidades de IO-Link: com a conexão ponto a ponto entre a conexão e o sensor/atuador, você pode trocar dados de processo e de serviço.

Suas vantagens

  • IO-Link aumenta a produtividade
  • IO-Link simplifica a instalação, manutenção e os processos de troca
  • IO-Link aumenta a disponibilidade e exatidão dos dados
  • IO-Link possibilita a correção de erros através de diagnóstico remoto

O que é o IO-Link?

IO-Link é a primeira interface I/O padronizada a nível mundial. A tecnologia é relativamente nova, mas o número de produtos utilizados com interface IO-Link está crescendo rapidamente. O padrão de comunicação oferece muitas vantagens, cria novas possibilidades de aplicação e está direcionado para temas importantes como a Internet Industrial das Coisas (IIOT). Por definição, o IO-Link é um protocolo de comunicação ponto a ponto serial aberto para a conexão de sensores e atuadores em um sistema de automação.

Componentes de um sistema IO-Link

A arquitetura de um sistema IO-Link é composta por um controlador, um mestre IO-Link e um ou vários dispositivos IO-Link. Eles são conectados através de um cabo não blindado de 3 fios simples, o que torna a instalação mais simples e econômica.

  • Mestre IO-Link: o mestre disponibiliza a interface para o controlador de nível superior, controla a comunicação com os dispositivos IO-Link conectados e salva os dados de parâmetros e o arquivo IODD.
  • PLC (Controlador lógico programável): o controlador é usado para monitorar o estado das entradas e controlar o estado das saídas.
  • Dispositivos IO-Link: são todos os sensores ou atuadores inteligentes conectados ao sistema como, p. ex., I/Os, conversores, relés de segurança, acionadores de motor ou disjuntores de proteção de equipamentos. Inteligente significa, relativamente ao IO-Link, que um equipamento possui dados de identificação, p. ex. uma designação de tipo, um número de série ou dados de parâmetros. Estes dados podem ser lidos através do protocolo IO-Link. Além disso, o dispositivo IO-Link pode fornecer dados de diagnóstico detalhados que podem ser utilizados para manutenção preventiva e reparação.
  • Arquivo IODD (IO Device Description): este arquivo contém uma descrição do equipamento e informações de parâmetros através do dispositivo IO-Link, incluindo o fabricante, o código, a funcionalidade, etc.
  • Atuador: um atuador é um dispositivo de saída que converte a corrente e os sinais elétricos em movimento mecânico, controlando desse modo os dispositivos mecânicos.
  • Sensor: um sensor é um dispositivo que mede uma variável física (p. ex. temperatura, pressão ou posição) e registra, exibe os valores ou emite uma mensagem.
Componentes de um sistema IO-Link  

Níveis no sistema IO-Link

Vantagens do IO-Link

Produtividade

Os dispositivos IO-Link fornecem dados de estado detalhados ao controlador. Esses dados ajudam no planejamento da manutenção, pois desse modo você consegue detectar problemas rapidamente. Se você, enquanto usuário, p. ex., receber um aviso de sensores sujos a cada seis meses, poderá planejar uma limpeza duas vezes no ano em horários adequados. A detecção de erros nos equipamentos em tempo real permite ainda reduzir os custos operacionais, pois assim você consegue minimizar tempos de paralisação não planejados.  

Simplicidade

Tudo é simples no IO-Link. A instalação é simples, pois você pode usar cabos e conectores padrão. A manutenção é simples, pois você consegue monitorar seus sistemas e efetuar alterações nos ajustes. Através da detecção de erros dos dispositivos IO-Link, você determina rápida e facilmente a causa de um problema. O processo de troca é igualmente simples graças aos dados de parâmetros salvos no controlador. Caso seja necessário trocar um dispositivo IO-Link, os parâmetros salvos são automaticamente transferidos para o dispositivo IO-Link sem recorrer a um equipamento de programação. Desse modo, sua instalação retoma rapidamente a sua operacionalidade.

Maior disponibilidade e exatidão dos dados

É frequente que os sensores analógicos sem IO-Link realizem várias conversões A/D antes que os dados cheguem no controlador, o que pode provocar erros. Com dispositivos IO-Link existe apenas uma conversão A/D. Isto aumenta a exatidão dos dados e, desse modo, a exatidão de todo o processo.

Configuração remota

Você pode alterar os parâmetros do dispositivo IO-Link a partir de sua mesa de trabalho reagindo a mensagens de estado. Assim, para eliminar erros, você não precisa mais parar sua linha de produção e acessar os equipamentos fisicamente.

O que um dispositivo IO-Link consegue fazer que um sensor padrão não consegue?

Os dispositivos IO-Link fornecem três tipos de dados:

  • Dados de processo: informações de estado que o dispositivo IO-Link lê e envia para o mestre IO-Link ou informações que o mestre IO-Link envia para o dispositivo IO-Link. Neste processo também são transmitidas informações de estado. Assim você pode verificar se os dados de processo são válidos. Um exemplo de dados de processo: a distância medida por um sensor de distância.
  • Dados de serviço: informações que podem ser registradas no dispositivo IO-Link ou lidas a partir do dispositivo IO-Link. Exemplo: o número do modelo ou fabricante do sensor, que poderá ajudar a identificar um equipamento ou configurar um novo.
  • Dados de eventos: notificações como mensagens de erro que são enviadas do dispositivo IO-Link para o mestre IO-Link assim que ocorre o evento, como p. ex. sobreaquecimento.

Portfólio de produtos IO-Link

Portfólio de produtos IO-Link  

Mestres e dispositivos IO-Link para o quadro de comando e a instalação de campo

Nossos produtos IO-Link para a comunicação até o último metro:

  • Mestre IO-Link para IP20 e IP67
  • Caixas I/O padrão e seguras
  • Conversores analógicos
  • Relés de segurança
  • Acionadores de motor híbridos
  • Disjuntores de proteção de equipamentos
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
Downloads