Componentes tecnológicos IEC 61508 Safety

Componentes tecnológicos de software IEC 61508 Safety

Tecnologia de software segura

Aposte em tecnologia de segurança certificada para processos de desenvolvimento eficientes na técnica de segurança.

Aposte em componentes tecnológicos de software da Phoenix Contact. Desde os controladores de segurança de pequena dimensão até às instalações complexas relevantes para a segurança: nossos componentes de software cobrem todo o espectro de aplicações seguras conforme IEC 61508 para SIL 2 e SIL 3.

Suas vantagens

  • Manuseio simples do sistema de programação IEC 61508-SIL 3 graças a funções confortáveis e intuitivas
  • Soluções de comando potentes e seguras em virtude do sistema de tempo de execução PLC conforme IEC 61508-SIL 3 com processamento de códigos nativo e muito rápido
  • Pouca necessidade de desenvolvimento e máxima confiabilidade mercê dos componentes de software IEC 61508-2010 certificados até SIL 3 (TÜV Rheinland e IFA (Instituto para a Proteção do Trabalho de Seguro Obrigatório contra Acidentes))
  • Esforço mínimo de desenvolvimento e certificação do programa aplicativo graças à programação em conformidade com as normas do setor em vigor
  • Desenvolvimento de controladores seguros e específicos do fabricante com o Software Development Kit (SDK)

Componentes tecnológicos IEC 61508 Safety

Visão geral dos componentes tecnológicos Safety  

Software escalonável e certificado para aplicações seguras

Os sistemas seguros de programação e de tempo de execução da Phoenix Contact permitem aos fabricantes de controladores seguros desenvolver um sistema completo de acordo com os requisitos de IEC 61508.

Os componentes de software certificados cobrem todo o espectro de aplicações seguras conforme IEC 61508 para SIL 2 e SIL 3, desde os controladores de segurança de pequena dimensão até às instalações complexas relevantes para a segurança.

Eles geram e processam um código de máquina nativo que é criado especificamente para a respectiva arquitetura CPU utilizada. Isso permite o desenvolvimento de controladores de segurança extremamente rápidos ou o uso de microcontroladores muito baratos.

Sistema de programação SAFEPROG (SIL 3)

Linguagem do módulo de função SAFEPROG  

Linguagem do módulo de função SAFEPROG (FBS)

O sistema seguro de programação SAFEPROG preenche especialmente os requisitos da técnica de segurança SIL 3 no que concerne à operação e ao âmbito de funções. A programação segura no PC é assegurada por numerosas medidas preventivas e de detecção de erros. A identificação clara e inequívoca das funções e módulos de função seguros e das variáveis não seguras aumenta a segurança.

Com o SAFEPROG, você cria sua aplicação de segurança conforme IEC 61131 com módulos de função e esquema de contatos ou textualmente com texto estruturado (ST) sob a forma de Limited Variability Language (LVL). Assim poupa esforços de desenvolvimento e certificação mediante a programação no contexto de sua norma de setor.

Download de software de demonstração

Com o botão você acessa a área de downloads para o software de demonstração SAFEPROG.

SAFEGRID – parametrização da lógica de segurança predefinida

Captura de tela do SAFEGRID  

Ferramenta de parametrização para equipamentos com lógica de segurança predefinida

Os acionamentos seguros, os relés de segurança multifuncionais ou os sensores seguros são campos de aplicação típicos para as tarefas de parametrização. Nesse âmbito, a parametrização segura deverá cumprir os requisitos de SIL 3, desde a interface de usuário até ao processamento dos parâmetros.

A ferramenta certa para essas aplicações é o SAFEGRID que vem integrado nas aplicações de software como componente. Os parâmetros seguros podem ser especificados individualmente em qualquer formato através de descrições de equipamento.

 

O SAFEGRID é parte integrante de nosso sistema seguro de programação SAFEPROG. Assim fica sempre garantida a compatibilidade entre os equipamentos seguros parametrizáveis e os controladores de segurança programáveis.

Plug and Play com módulos de função PLCopen certificados

Logotipo PLCopen Safety  

Módulos de função com certificação PLCopen Safety para a técnica de segurança

O uso de módulos de função de segurança padronizados e certificados facilita substancialmente a projeção e certificação de uma máquina ou instalação.

Junto com o sistema seguro de programação, a Phoenix Contact disponibiliza uma biblioteca com 20 módulos de função certificados conforme a especificação PLCopen Safety Parte 1 com os complementos da Parte 3. Ela abrange todas as funções de segurança importantes, como p. ex. parada de emergência, porta de proteção, controlador de duas mãos, monitoramento de equipamentos externos, chave seletora de modo de operação. As funções de segurança de nível superior e avançadas podem ser programadas em módulos de função personalizados. Também estão disponíveis outros módulos da especificação Parte 4, Extensions for Presses.

Sistema de tempo de execução SAFEOS (SIL 3)

Caixa de cartão de software Sistema de tempo de execução SAFEOS  

Arquitetura contínua e diversificada – a plataforma tecnológica segura da Phoenix Contact

O sistema seguro de tempo de execução SAFEOS se baseia em uma arquitetura de dois canais, diversificada e de alto desempenho. Graças à certificação independente do fabricante, este pode ser utilizado para aplicações SIL 2 e SIL 3 em diversas arquiteturas CPU com ou sem sistema operacional. O SAFEOS poderá ser usado tanto no núcleo de um equipamento de comutação de segurança configurável com consumo de recursos muito baixo, como em um controlador de segurança de alto desempenho ou um controlador robótico.

  • A escalabilidade do sistema de tempo de execução SAFEOS facilita a integração de um controlador seguro.
  • A elevada diversidade permite utilizar hardware de um ou dois canais.

Software Development Kit SAFEOS (SIL 3)

Caixa de cartão de software SDK seguro  

Desenvolvimento simples de controladores seguros e específicos do fabricante

O desenvolvimento rápido e simples de equipamentos e soluções direcionados para a segurança é cada vez mais importante. A escalabilidade dos componentes tecnológicos é relevante nesse âmbito. O espectro de aplicações vai desde a parametrização de operação simples da funcionalidade de segurança até ao controlador de segurança livremente programável para a robótica e a construção de máquinas e instalações, passando pelos mini-controladores ou acionamentos.

No desenvolvimento de controladores, equipamentos e sistemas de segurança, você reduz a necessidade de desenvolvimento com componentes de software certificados, pois estes podem ser integrados de imediato.

Safety Alliance – plataforma aberta para técnica de segurança

Logotipo Safety Alliance  

Líder na tecnologia para técnica de segurança no âmbito da Safety Alliance

Proeminentes fabricantes de automação, fornecedores de tecnologia e soluções, especialistas e prestadores de serviços para técnica funcional de segurança juntaram esforços para comercializar, aperfeiçoar e apoiar uma plataforma tecnológica aberta.

A tecnologia da Phoenix Contact Software está no cerne da plataforma da Safety Alliance. Juntos oferecemos um padrão aberto, produtos e serviços para soluções técnicas de segurança proeminentes.

Assim, os fabricantes de equipamentos e fornecedores de soluções podem desenvolver produtos individuais com base em componentes tecnológicos padronizados e certificados independentemente do fabricante. Desse modo a utilização da técnica funcional de segurança é ainda mais facilitada.

Competência e experiência certificadas

Há mais de 30 anos que a Phoenix Contact Software fornece tecnologia de software líder para automação. Já desenvolvemos software direcionado para a segurança desde o ano de 2000. Nosso processo de desenvolvimento para componentes seguros de software foi certificado pela TÜV Rheinland de acordo com a IEC 61508:2010. Pode encontrar os certificados da TÜV Rheinland e do Instituto para a Proteção do Trabalho (Institut für Arbeitsschutz - IFA) na página "Fichas técnicas e certificados".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Outras informações