Voltar para a visão geral

Sistemas de tempo de execução IEC 61131

Os sistemas de comando têm de ser cada vez mais eficientes para controlar e sincronizar as sequências e os passos de processamento de forma cada vez mais exata. As arquiteturas de processo modernas oferecem a capacidade de processamento necessária. Com os sistemas de tempo de execução da Phoenix Contact, elas desenvolvem nesta base os controladores IEC 61131 que satisfazem mesmo os requisitos mais exigentes.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Visão geral do sistema ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – sistema de tempo de execução de controle IEC 61131 aberto

O ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK) permite a adaptação do sistema de tempo de execução ao hardware específico. Ele dá aos fabricantes de controladores a possibilidade de desenvolver e configurar funções específicas adicionais.

Quer seja com ou sem sistema operacional hierarquicamente inferior, o ProConOS embedded CLR disponibiliza todas as funcionalidades necessárias para a criação de um controlador completo com base em uma plataforma integrada: desde a capacidade multitasking, passando pelo apoio a eventos do sistema, até a disponibilização de uma interface de equipamento para a colocação em funcionamento, depuração e monitoramento. O ProConOS embedded CLR SDK está disponível para um grande número de CPUs e sistemas operacionais de tempo real.

Voltar para cima

Sistema de tempo de execução ProConOS embedded CLR

Caixa de cartão de software Sistema de tempo de execução ProConOS embedded CLR  

O pacote potente e multifacetado

ProConOS embedded CLR é o sistema de tempo de execução de controle IEC 61131 aberto para diferentes tarefas de automação, como por exemplo PLC, PAC, controle de movimento, CNC, aplicações de robôtica e sistemas de sensores.

Através da utilização da Microsoft Intermediate Language normalizada internacionalmente (CIL conforme IEC/ISO 23271) como interface de equipamento, o ProConOS embedded CLR pode ser programado em C# e em IEC 61131.

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Caixa de cartão de software ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Economia de espaço e de custos

O ProConOS embedded CLR (eCLR) está disponível também para arquiteturas de chip único. Sendo que o código de controle pode ser executado diretamente a partir da memória Flash (Execution-in-Place). Dessa forma não é necessária uma memória RAM externa para o processamento do programa de comando. A tecnologia Execution-in-Place é uma solução com bom desempenho e econômica para soluções de comando baseadas em designs System-on-Chip.

Voltar para cima

Soft PLC ProConOS embedded CLR

Caixa de cartão de software Soft PLC ProConOS eCLR  

O PC como controlador de tempo real

O ProConOS embedded CLR (eCLR) disponibiliza um ambiente de tempo de execução de PLC IEC 61131 com tempo real crítico. Isso lhe permite o desenvolvimento de um controlador eficiente com base em um hardware baseado em PC. Para a programação podem ser utilizadas linguagens IEC 61131, como também C#. Com a utilização de um sistema operacional de tempo real para complementar o sistema operacional Windows, a solução disponibiliza funcionalidades multitasking com tempos de ciclo muito inferiores a um milissegundo. O jitter se situa na faixa dos microssegundos de um dígito com uma execução extremamente rápida do código bastante inferior a um microssegundo (código de 1000 linhas).

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Caixa de cartão de software ProConOS eCLR Visual Studio  

Extremamente flexível graças à linguagem de alto nível

O ProConOS embedded CLR (eCLR) pode ser programado em MULTIPROG com as linguagens de programação do IEC 61131-3 e em Visual Studio com a linguagem de alto nível .NET C# orientada aos objetos.

Os módulos funcionais e funções escritos em C# podem ser utilizados no sistema de programação. Para esse efeito é instalado um add-in para Visual Studio que disponibiliza modelos de montagem em Visual Studio. Nesta base são criadas as bibliotecas MULTIPROG. Para a depuração permanente, o Visual Studio disponibiliza uma interface para o monitoramento e a localização de erros. Dela fazem parte as indicações online de valores de variáveis, forçar e sobrescrever, pontos de parada e tags OPC.

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR com PROFINET

Caixa de cartão de software ProConOS eCLR com PROFINET  

Apoio PROFINET integrado

O ambiente ProConOS eCLR suporta também as pilhas de comunicação PROFINET do software da Phoenix Contact. Elas podem ser utilizadas para a implementação de controladores e/ou dispositivos PROFINET. A arquitetura de software eficiente do sistema lhe permite a troca de dados com até 100 equipamentos PROFINET por milissegundo.

Voltar para cima

Download de software de demonstração

Com o botão seguinte você acessa a área de downloads para o software de demonstração da área IEC 61131 Control.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo