Componentes tecnológicos IEC 61131 Control

Componentes tecnológicos IEC 61131 Control

Engenharia eficaz

Acelere seu desenvolvimento mediante a arquitetura aberta e os componentes prontos.

Aposte em componentes tecnológicos de software da Phoenix Contact. Com os sistemas de programação e de tempo de execução IEC 61131 da Phoenix Contact, os fabricantes de tecnologia de automação recebem uma ferramenta para o desenvolvimento de controladores.

Suas vantagens

  • Desenvolvimento e colocação em funcionamento simples, assim como teste fácil de suas soluções especiais de automação graças à operação intuitiva e às cômodas funções adicionais
  • Soluções de comando potentes em virtude do sistema de tempo de execução com processamento de códigos rápido
  • Utilização flexível mercê das variantes do produto para diferentes classes de usuários
  • Características distintivas específicas graças aos componentes de software adaptáveis e expansíveis
  • Possibilidade de desenvolvimento de controladores específicos do fabricante com o Software Development Kit (SDK)

Componentes tecnológicos IEC 61131

Plataforma tecnológica IEC 61131  

Modular, escalonável e versátil – a plataforma tecnológica IEC 61131

O sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG e o sistema de tempo de execução IEC 61131 de alto desempenho ProConOS embedded CLR (eCLR) são dois componentes de software perfeitamente harmonizados entre si, com os quais pode desenvolver um sistema completo de acordo com os requisitos de IEC 61131.

Eles geram e processam um código de máquina nativo que é criado especificamente para a respectiva arquitetura CPU utilizada. Isso permite o desenvolvimento de soluções de comando extremamente rápidas ou o uso de microcontroladores muito baratos.

Sistema de programação IEC 61131

Caixa de cartão de software Sistema de programação IEC 61131  

MULTIPROG – Ferramentas de desenvolvimento adequadas a qualquer exigência

O sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG é a ferramenta central no desenvolvimento das aplicações em automação. Além da função de programação propriamente dita, ele oferece um vasto espectro de funções adicionais inteligentes que ajudam o programador a desenvolver, testar e colocar em funcionamento sua aplicação.

Com o MULTIPROG você mantém sempre tudo sob controle. Ele se ocupa da gestão do projeto e ajuda a gerenciar os bus de campo, as redes e os componentes periféricos, entre outras coisas.

Sistema de tempo de execução IEC 61131

Caixa de cartão de software Sistema de tempo de execução IEC 61131  

ProConOS eCLR – o coração das soluções de comando de alto desempenho

A instalação do sistema de tempo de execução ProConOS embedded CLR (eCLR) transforma tanto o hardware padrão como as plataformas embedded específicas em controladores IEC 61131 extremamente potentes. Ele é apto para multitarefas e tempo real e muito rápido e está em conformidade com a IEC 61131. O ProConOS embedded CLR é portátil em quase todo o tipo de hardware.

Há mais de 30 anos que os sistemas de tempo de execução ProConOS são utilizados com êxito na tecnologia de automação. Estão disponíveis variantes para diversas tarefas de automação.

Download de software de demonstração

Com o botão seguinte você acessa a área de downloads para o software de demonstração da área IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Outras informações