Terminais híbridos

Dois em um

Dois em um

Um terminal – dois tipos de conexão. Beneficie das vantagens de cada sistema.

Voltar para Conexão de barreira

Categorias

Procurar em Terminais híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Combine, de forma competente, os sistemas de conexão e beneficie individualmente das respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da conexão de campo, com terminais híbridos da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Seleção livre da tecnologia de conexão – satisfação simultânea dos requisitos de cabeamento interno e externo, uma vez que estão integrados diferentes tipos de conexão em um terminal
  • Conexão de terminal circular de cabo confortável graças ao princípio de conexão a parafuso com parafuso orientado por mola, livre de manutenção com travamento parafusado integrado
  • Encaixe direto, simples e sem ferramentas com a conexão de vários condutores push-in
  • Distribuição de potencial simples devido a sistema de pontes conectoras que permite economizar tempo
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Máxima transparência mercê da etiquetagem de grande superfície e da identificação de cada ponto de prensagem
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Terminal para a construção de quadros de comando

Combinação inteligente com terminais híbridos  

Combinação inteligente com terminais híbridos

Pretende aplicar diferentes sistemas de conexão para os lados interior e exterior do quadro de comando? Com os terminais híbridos oferecemos uma solução interessante e prática que satisfará seus requisitos.

Com o mesmo contorno que os terminais parafusados BT e terminais BTP-push-in.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)