Acionadores de motor híbridos - modulares

Acionadores de motor híbridos modulares

Simplicidade em segurança funcional

Os acionadores de motor híbridos modulares são sinônimo de elevada disponibilidade da instalação e manuseio simples.

Voltar para Acionador de motor

Categorias

Procurar em Acionadores de motor híbridos - modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

CONTACTRON pro é a nova série de produtos da Phoenix Contact que oferece uma integração de segurança fácil e é expansível de modo modular. Tudo com base na tecnologia híbrida – para mais simplicidade em segurança funcional, uma elevada disponibilidade da instalação e um manuseio descomplicado

Suas vantagens

  • Desligamento de grupo simples através de conector bus para trilho de fixação após PARADA DE EMERGÊNCIA graças a relé de segurança conectado a montante
  • Elevada disponibilidade da instalação graças a uma vida útil 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Manuseamento simples: com o econômico conector bus para trilho de fixação, você poupa no trabalho de cabeamento e, desse modo, também nos custos
  • Feedback confiável sobre o estado do motor graças a módulo de relé opcional.

Desligamento de grupo simples

Desligamento de grupo simples

O relé de segurança conectado a montante assegura uma parada segura dos motores conectados após uma PARADA DE EMERGÊNCIA até o nível de desempenho e. Com os módulos com certificação TÜV, tornamos a segurança funcional algo muito simples para você.

Elevada disponibilidade da instalação

Elevada disponibilidade da instalação

Vida útil dez vezes superior com tecnologia híbrida CONTACTRON: experimente uma maior disponibilidade da instalação graças a uma combinação de tecnologia de semicondutores sem desgaste e tecnologia robusta de relés.

Manuseio simples

Manuseio simples

Com o econômico conector bus para trilho de fixação, você poupa no trabalho de cabeamento e, desse modo, também nos custos: beneficie de um circuito de sinais simples (alimentação de tensão de 24 V, Ground e Enable) e também da expansão com contatos de confirmação.

Feedback confiável

Feedback confiável

O feedback adicional sobre o estado do motor no qual você pode confiar: graças a um módulo de relé opcional, você pode registrar o estado do motor de modo confiável, p. ex. rotação em sentido horário ou anti-horário.

CONTACTRON pro em detalhe

Contactron pro em detalhe

Graças ao conector bus para trilho de fixação, é possível implementar, sem trabalho de cabeamento adicional, o desligamento de grupo após parada de emergência de todos os acionadores de motor híbridos subsequentes.

Adicionalmente, todos os módulos podem ser alimentados através da alimentação do sistema. O módulo de confirmação opcional permite o monitoramento do estado do motor a partir da central de controle.