Voltar para a visão geral

Proteger com segurança

Acionador de motor híbrido com proteção contra curto-circuito

Fusível integrado  

Quatro funções e fusíveis integrados

Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON têm classificação II de acordo com IEC/EN 60947-4-2.

Isso significa proteção de pessoas, máquinas e instalações, mesmo em caso de curto-circuito. Para a continuidade da operação, basta trocar os fusíveis e o equipamento de comutação estará novamente operacional.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)