Acionadores de motor híbridos

Comutar motores de modo inteligente

Comutar motores de modo inteligente

Com acionadores de motor híbridos compactos é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro.

Voltar para Equipamentos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

Procurar em Acionadores de motor híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Precisa de um controlador de motor moderno que seja robusto, confiável e tenha uma longa vida útil? Os acionadores de motor híbridos CONTACTRON reúnem até quatro funções em um equipamento: partida do motor, função de inversão, proteção do motor contra sobrecarga e parada de emergência. Para além dos equipamentos padrão para um cabeamento em paralelo, também estão disponíveis variantes conectáveis em rede que permitem uma integração em ambientes de bus de campo.

Suas vantagens

  • Compacto graças ao design estreito: largura de construção de apenas 22,5 mm
  • Cabeamento simples graças à comutação de travamento integrada, cabeamento de carga e conexão SmartWire-DT™
  • Vida útil 10 vezes maior graças à comutação protetora por meio de tecnologia híbrida CONTACTRON
  • Integração simples do controlador de motor nos sistemas de bus usuais através do gateway IFS
  • Desligamento seguro através da função de segurança integrada até SIL 3 e PL e

Visão geral do programa de produtos CONTACTRON

Visão geral do programa de produtos

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

Para a integração em um ambiente de bus de campo. Permite a conexão em rede de até 32 participantes. Além da conversão de protocolos e da coordenação dos participantes, ele serve de interface de dados para o controlador hierarquicamente superior.

[2] Acionador de motor híbrido CONTACTRON:

Com os acionadores de motor híbridos CONTACTRON compactos você comuta e inverte motores de modo rápido e seguro. As diversas versões permitem que você possa escolher o equipamento mais adequado a suas necessidades. Além de variantes especiais com proteção contra curto-circuito, também estão disponíveis equipamentos conectáveis em rede para aplicação em ambientes de bus de campo.

[3] Gerenciador de motor CONTACTRON:

Com o gerenciador de motor, você reconhece todos os estados de carga críticos, o que proporciona uma proteção otimizada do motor e da mecânica da instalação.

[4] Sistema INTERFACE (IFS):

O sistema INTERFACE é composto de participantes que podem ser conectados entre si através do conector bus para trilho de fixação (T-BUS). Dado que o usual cabeamento em paralelo deixa de ser necessário, você consegue reduzir os custos de cabeamento.

Tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON

Tecnologia CHM  

Comutação sem desgaste graças à tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON

A tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON combina a tecnologia de semicondutores sem desgaste com a tecnologia de relés robusta.

A combinação controlada por microprocessador permite uma ligação protetora e alivia consideravelmente a carga dos contatos de relé. Deste modo, os acionadores de motor híbridos têm uma vida útil até 10 vezes maior que os dispositivo de comutação puramente mecânicos.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)