Conectores híbridos para a conexão do motor

Conectores híbridos para a conexão do motor

Rápidos e confiáveis

Elevado conforto de montagem graças à instalação rápida do acionamento e aos tempos de troca reduzidos.

Voltar para Conectores retangulares modulares

Categorias

Procurar em Conectores híbridos para a conexão do motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores híbridos para a conexão do motor reúnem sinais e potência em uma caixa. A montagem do conector sem ferramenta mediante a conexão push-in poupa tempo de instalação valioso. Não é necessário o pré-ajuste dos acionamentos graças à ponte estrela-triângulo. Para a conexão eficiente desde o motor até o conversor de frequência, as séries HC-MOT e VARIOCON podem ser combinadas entre si da melhor forma.

Suas vantagens

  • Conexão do motor rápida graças à conexão push-in por mola
  • Elevada flexibilidade devido às conexões de sinais e potência integradas em um conector
  • Não é necessário abrir o motor em virtude da ponte estrela-triângulo plugável
  • Travamento em arco para conexão segura

Ponte estrela-triângulo

Ponte estrela-triângulo  

Ponte estrela-triângulo

A ponte estrela-triângulo do motor está no conector do motor na caixa de buchas. Para reposicionar as pontes da placa de bornes, não precisa abrir primeiro o motor. Agora basta abrir a tomada e rodar a peça da ponte estrela-triângulo.

  • Circuito estrela-triângulo direto no conector
  • Não é necessária nenhuma ferramenta especial – basta uma chave de fenda

Travamento em arco

Travamento em arco  

Travamento em arco

Com o travamento em arco robusto, você desliga a conexão do motor de forma fácil e em poucos segundos.

  • Elevada segurança de conexões graças ao travamento em arco robusto
  • Classe de proteção IP67 (em estado conectado)
     

Codificação rápida

Codificação rápida com perfis sintéticos  

Codificação rápida com perfis sintéticos

Basta montar perfis de plástico fácil e rapidamente e você tem uma proteção eficaz contra encaixe errado.

  • Proteção contra encaixe errado em 20 conectores