Conectores híbridos

Conectores híbridos da Phoenix Contact

Tudo em um único conector

Com os conectores híbridos, você transmite simultaneamente sinais, dados e potência.

Voltar para Conectores de encaixe circulares

Categorias

Procurar em Conectores híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece a você uma gama de produtos de conectores híbridos para interfaces de comunicação e conexões de motor de alto desempenho. Desse modo, você transmite dados, sinais e potências em um único conector, com facilidade e economia de espaço.

Suas vantagens

  • Economia de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais e potência em um único conector
  • Conceito de instalação completo – mediante conector híbrido M12 e passagem de parede adequada
  • Utilização versátil – com caixa de plástico revestida a metal pulverizado e a metal EMC

Conectores híbridos M12

Conectores híbridos M12  

Conectores híbridos M12

Economize tempo e espaço: com os conectores de encaixe de equipamento híbridos M12, você transfere dados e potência para o equipamento, economizando espaço. E tudo isso em formato compacto e apto para a indústria.

  • Até 100 MBit/s
  • Correntes de até 6 A

Conectores híbridos M23

Conectores híbridos M23  

Conectores híbridos M23

Transmita sinais, dados e potências em um único conector com os conectores de encaixe circulares – e tudo isso no compacto e robusto formato M23.

  • 30 A/850 V DC ou 630 V AC
  • Contatos: 4x sinal, 4x potência, 4x dados
    ou 4x potência, 8x sinal

 

Conectores híbridos M40

Conectores híbridos M40  

Conectores híbridos M40

Graças ao seu formato robusto, os conectores híbridos de tamanho M40 são adequados sobretudo para servoacionamentos ou aplicações Daisy Chain. Graças aos diversos insertos de dados e também a codificações mecânicas, você transmite com segurança sinais, dados e potência com somente um conector.

  • Correntes até 70 A

  • Tensões até 630 V AC/850 V DC

  • Bitolas de conexão até 16 mm²

  • Contatos: 4x sinal, 4x dados (podem ser trocados por
    4x sinal), 4x potência + PE
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
Conectores híbridos em M23/M40

Transmitir sinais, dados e potência em um único conector.

Configurador

Configure seu conector junto com o cabo pré-montado adequado para sua aplicação individual.

Conectores de dados
Cabos e condutores