Hubs Ethernet

Ligação em rede industrial

Ligação em rede industrial

A solução rápida e simples para Powerlink e FL Net: hubs industriais

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Hubs Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Equipamento básico para a comunicação confiável na sua instalação de automação: os hubs industriais da Phoenix Contact são componentes Ethernet resistentes e de alta precisão com os quais você também pode interligar com segurança redes CSMA/CD.

Suas vantagens

  • Montar redes grandes com economia – pois os hubs estão disponíveis com até 16 portas
  • Utilização variável graças à velocidade de transmissão que pode ser comutada entre 10 e 100 Mbit/s
  • Fácil para ligar em cascata com cabos padrão
  • Sem configuração – pois é totalmente transparente na rede
  • Processamento rápido de dados por causa dos tempos de latência curtos

Técnica comprovada - montagem compacta sobre o trilho de fixação

Hub com porta outcross e chave de 10/100 Mbit/s  

Hub com porta outcross e chave de 10/100 Mbit/s

Nossos hubs destacam-se pela alta tolerância eletromagnética e alimentação de corrente redundante. Para versatilidade máxima, oferecemos também:

  • Velocidade de transmissão variável: com a chave situada na frente da caixa você pode adaptar a largura de banda dos participantes finais em 10 ou 100 Mbit/s.
  • Expansão simples: graças à porta outcross, você pode conectar até três hubs com 16 portas cada um – com cabos padrão cruzados ou retos. Ou seja, até 44 equipamentos finais em um domínio de colisão.  

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)