Caixas

Caixas HEAVYCON

Para condições de utilização mais exigentes

As caixas robustas resistem à sujeira, água, vibrações e alta carga mecânica.

Voltar para Conectores industriais

Categorias

  • Caixas STANDARD
    Conectores industriais HEAVYCON STANDARD

    Os conectores industriais da série HEAVYCON STANDARD com o rápido e confiável travamento em arco são adequados para muitas aplicações.

  • Caixas EVO
    Caixas EVO

    Economizar custos com a inovadora série de conectores industriais.

  • Caixas ADVANCE
    Conectores pesados HEAVYCON ADVANCE

    Os conectores pesados HEAVYCON ADVANCE realizam a vedação diretamente na parede de montagem - para ambientes especialmente agressivos.

  • Lista de produtos Caixas HPR
    Caixas para a indústria ferroviária

    Caixas metálicas robustas HPR com travamento parafusado para os requisitos da indústria ferroviária.

Procurar em Caixas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Se você utiliza conectores em condições muito duras e agressivas, necessita de caixas confiáveis com alto grau de proteção. Com as caixas HEAVYCON robustas e combináveis das nossas três séries, você consegue sempre a conexão certa para os seus requisitos.

Suas vantagens

  • Amplo programa de produtos: variados tipos de travamento para caixas para as mais variadas aplicações
  • Alta segurança: materiais extremamente resistentes e classes de proteção elevadas
  • Proteção contra interferências eletromagnéticas: as caixas metálicas estão preparadas para EMC graças a superfícies e vedações condutivas

Caixas HEAVYCON STANDARD com travamento em arco

Caixas HEAVYCON STANDARD  

Caixas HEAVYCON STANDARD

As caixas HEAVYCON STANDARD se destacam por uma vasta gama de caixas robustas com diferentes sentidos de saída de cabo e travamentos. Combine as caixas de buchas, conforme necessário, com bases de montagem, caixas de base ou caixas para acoplamento.

  • Alta resistência à corrosão: as caixas cumprem os graus de proteção IP66/IP67
  • Trava simples e dupla flexível

Nas caixas HEAVYCON com o formato compacto D7, você pode optar entre caixas metálicas resistentes à corrosão e caixas de plástico com prensa-cabos moldado por injeção.

 

Caixas HEAVYCON EVO com travamento em arco

Caixas HEAVYCON EVO  

Caixas HEAVYCON EVO

Os conectores industriais HEAVYCON EVO são a solução inovadora econômica para muitas aplicações em que são necessárias soluções Plug and Play robustas. Graças ao prensa-cabos articulável com fecho baioneta, você reduz sua manutenção de estoques em 70%.

  • Manuseio fácil: determine o sentido de saída de cabo diretamente no local da montagem
  • Menos custos de armazenagem graças a uma variedade reduzida de peças: a caixa substitui oito caixas de buchas convencionais
  • Utilização segura e confiável: as caixas têm uma resistência a choques até IK09 e cumprem os graus de proteção IP66 (plástico) e IP66/IP67 (metal)
  • Seleção livre dos componentes: combine o HEAVYCON EVO com todas as caixas de alumínio normalizadas existentes no mercado

 

Caixas HEAVYCON ADVANCE com travamento parafusado

Caixas HEAVYCON ADVANCE  

Caixas HEAVYCON ADVANCE

Quando se trata do cabeamento em ambiente industrial, cada centímetro conta. Além disso, o ambiente é frequentemente agressivo para a conexão. Temos a solução certa para estas condições extremas: conectores HEAVYCON ADVANCE.

  • Economizar espaço e custos: aplicação de flanges de montagem ao invés de uma base
  • Para os requisitos mais exigentes: as caixas cumprem os graus de proteção IP66/IP67 (plástico) e IP66/IP68/IP69K (metal)

 

Caixas HEAVYCON HPR para aplicações ferroviárias

Caixas para aplicações ferroviárias  

Caixas HPR para aplicações ferroviárias

HEAVYCON HPR está especificada para a utilização na tecnologia de transporte e tráfego. As caixas de buchas, bases de montagem e caixas de base estão em conformidade com o padrão estabelecido para a transmissão segura de circuitos de sinal e potência nos veículos sobre trilhos.

  • Graus de proteção IP68/IP69K
  • Ampla proteção no caso de campos de interferência eletromagnética
  • Tamanhos B6 até B24 ou D7
  • Travamento parafusado robusto
  • Resistência a vibrações e choques conforme IEC 61373 / EN 50155
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais modulares 3D

Serviço


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Heavy-duty_plug-in_connectors_P-20-08/1adefaa2-0770-46ee-a402-fc030070e89b