Relés de segurança altamente compactos

Relés de segurança altamente compactos a partir de 6 mm

Segurança a partir de 6 mm

A redefinição do tamanho: os relés de segurança altamente compactos oferecem toda a potência em uma largura de construção muito reduzida.

Voltar para Relé de segurança

Categorias

Procurar em Relés de segurança altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

PSRmini são os mais estreitos relés de segurança do mercado. Em somente 6 e 12 mm oferecemos a segurança comprovada com contatos positivamente guiados. A estrutura de acordo com as necessidades desde um circuito de liberação garante a alta flexibilidade de seu aplicativo – sem limitação da potência.

Suas vantagens

  • Até 70% de economia de espaço sem limitação de potência graças a uma tecnologia de relés desenvolvida pela própria empresa
  • Segurança e disponibilidade máximas devido a contatos positivamente guiados
  • Otimização custo-benefício na construção de aplicativos desde um circuito de liberação
  • Ampla área de aplicação, graças a um portfólio de produtos abrangente com compatibilidade com os mais diversos emissores de sinais
  • Certificações para todos os mercados globais
  • Os relés de segurança PSRmini fazem parte do sistema COMPLETE line

Soluções modulares para a construção de máquinas

Aplicação para quadro de comando PSRmini  

funções de segurança sob condições de espaço ideais

Enquanto construtor de máquinas, você conhece a dinâmica e os requisitos de seu mercado. Aqui, a tecnologia de segurança desempenha um papel cada vez mais importante. As normas e diretrizes prestam uma contribuição importante para essa evolução.

Com PSRmini oferecemos a possibilidade de criar novos conceitos de segurança, oferecendo muitas vantagens para você:

  • otimização do espaço necessário no quadro de comando
  • alta disponibilidade e compatibilidade dos componentes da instalação
  • certificações abrangentes para os mercados globais

Tecnologia de relés da Phoenix Contact

Tecnologia de relés da Phoenix Contact  

Relé elementar com contatos positivamente guiados

O centro dos relés de segurança é o relé elementar desenvolvido pela própria empresa com contatos positivamente guiados. A tecnologia de relés inovadora da Phoenix Contact oferece a segurança máxima e convence com muitos detalhes tecnológicos:

  • Altas potências de comutação até 6 A
  • Alta disponibilidade graças a contato duplo de diagnóstico
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
Tecnologia de relés da PHOENIX CONTACT

Capacidade de potência extrema e largura de construção mínima.

Outras informações