Voltar para a visão geral

Ligação de pequenas potências

Aplicação

Medidor do nível de enchimento  

Sensores registram o nível de enchimento

Pequenas potências devem ser processadas sobretudo em aplicações em que os sinais devem ser encaminhados para as entradas de controle. Essas aplicações podem ser, por exemplo, sensores de proximidade ou de nível de enchimento utilizados como emissores de sinais em processos automatizados.

Problemática
No registro de sinais de sensores para a transferência para o controlador são comutadas cargas reduzidas. Nesse caso, corrente de comutação no circuito de saída é de somente poucos milliamperes.

A atmosfera ambiente provoca a formação de camadas de oxidação e sulfureto sobre os contatos. Estas camadas resultam em uma resistência de contato mais elevada. Em correntes de comutação mais altas, estas camadas são destruídas através do arco voltaico gerado, permitindo sempre uma comutação confiável. No entanto, em cargas reduzidas, a corrente de comutação não é suficiente para gerar um arco voltaico. Por este motivo, após algum tempo deixa de ser possível uma comutação confiável.

Solução

Gráfico de aplicação: registro e encaminhamento de sinais para o controlador  

Registro e encaminhamento de sinais para o controlador

Para estas áreas de aplicação são utilizados relés com contatos folheados a ouro. O ouro é um elemento de baixa reatividade. Este elemento não se combina, por exemplo, com partículas de enxofre do ar ambiente, não formando assim qualquer camada de sulfureto. Por esse motivo, os contatos folheados a ouro permitem obter sempre uma resistência de contato constantemente baixa. Estas características permitem comutar cargas reduzidas de forma confiável.
 
Suas vantagens

  • Processos de comutação confiáveis graças a contatos de relé folheados a ouro
  • Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão por rosqueamento, por força de mola ou push-in
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de pontes conectoras

Produto
A Phoenix Contact oferece módulos de relé com contatos folheados a ouro. Estes são identificados com o complemento AU.