Voltar para a visão geral

Movimento da água em uma fábrica química

Aplicação

Fábrica química  

Relés como interface para diferentes processos da instalação

As fábricas químicas necessitam de água em todos os processos de fabricação. É utilizada, por exemplo, para o acionamento de turbinas ou como meio de aquecimento. Nesse processo, o movimento da água é controlado mediante válvulas solenoides de tensão contínua de 24 V.

A ativação da válvula solenoide é efetuada através de um PLC e, simultaneamente, é necessária uma confirmação sobre a posição da válvula. Um dos desafios aqui é o espaço limitado.

Solução

Gráfico de aplicação: dois relés comutam quatro válvulas solenoides  

Dois relés comutam quatro válvulas solenoides

A Phoenix Contact dispõe de uma seleção de módulos de relé compactos para aplicações com espaço limitado. Os módulos PLC-2R … oferecem dois relés ativáveis de forma independente em uma caixa com somente 6,2 mm de largura. Isto permite realizar diferentes funções de forma especialmente econômica quanto ao espaço.

Mediante a utilização de dois relés integrados, o usuário tira proveito do dobro da densidade de canal. No lado da saída, ambos os relés dispõem de potenciais positivos e negativos separados.

Suas vantagens

  • Especial economia de espaço devido a uma largura de construção estreita de 6,2 mm
  • Densidade de canal dupla graças a dois relés integrados
  • Distribuição de potencial com economia de espaço através de pontes conectoras
  • Tecnologia de conexão simples a escolher: seja tecnologia de conexão por rosqueamento, por força de mola ou push-in

 

Produtos

DesignaçãoCódigo
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
DesignaçãoCódigo
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Voltar para a visão geral
Outras informações
Exemplos de aplicação