Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Tecnologia de conexão a escolher

Para a máxima flexibilidade são comercializados relés PLC com tecnologia de conexão por rosqueamento, força de mola ou push-in.

A tecnologia push-in permite o encaixe simples e direto também de condutores menores, a partir de 0,34 mm² sem ferramenta. Ela caracteriza-se por uma alta qualidade de contato e baixas forças de encaixe. Isso permite um cabeamento rápido, fácil e seguro.

Tecnologia de conexão por rosqueamento, push-in e força de mola  

Diferentes sistemas de conexão para um cabeamento seguro

Distribuição de potencial com economia de espaço através de pontes conectoras

Cabeamento fácil com pontes conectoras  

Redução do esforço de cabeamento com pontes conectoras

Com as pontes conectoras isolantes e identificadas por cor, você pode economizar até 70% de tempo de cabeamento no caso de módulos de relé PLC.

Especialmente eficientes são as "pontes contínuas", que também são adequadas para montagens PLC mistas com 6,2 mm e 14 mm.

6,2 mm com relés e relés de estado sólido plugáveis

Relé PLC com caixa compacta  

Economiza espaço graças à caixa compacta

Para uma instalação com economia de espaço estão disponíveis em uma caixa compacta de apenas 6,2 ou 14 mm relés plugáveis ou relés de estado sólido.

Estes podem ser substituídos facilmente, no caso de trabalhos de manutenção, por exemplo.

Sistema de relés PLC mais cabeamento de sistema

Relé com sistema de cabeamento  

Relé-PLC com sistema de cabeamento

A combinação do sistema de relé PLC-INTERFACE e do sistema de cabeamento adequado permite um cabeamento rápido e plugável do controlador e do relé.

Juntamente com adaptadores frontais, sistemas de cabos e adaptadores V8 PLC, você obtém um conceito de sistema para cabeamento simples. Desse modo, você economiza tempo e custos quando comparado com um cabeamento individual complexo.