Voltar para a visão geral

Explicação da designação de produto para artigos da série MINI Analog Pro

A designação que se encontra no produto fornece informações, entre outras, sobre a função, alimentação e tecnologia de conexão dos equipamentos.
O exemplo seguinte mostra como você pode descodificar a designação.

Amplificadores condicionadores de sinal de 3 vias

Exemplo para a estrutura da designação de produto para artigos da série MINI Analog Pro

No exemplo do amplificador condicionador de sinal de 3 vias MINI MCR-2-UI-UI-P, mostramos para você como descodificar os segmentos individuais da designação de produto:

DescriçãoDesignaçãoExplicação
FamíliaMINI MCRAmplificador condicionador de sinal altamente compacto , largura 6,2 mm
Função2com tecnologia de conexão plugável e medição de corrente em funcionamento
Suplemento 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
Repeater power supply
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Fonte de tensão/corrente constante
Alimentação do sensor
EntradaUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Entrada de tensão ou de corrente
Entrada de tensão
Entrada de corrente
Sinais do termopar
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR
Termorresistências e sensores RTD
Sinal de entrada 0 ... 20 mA
Sinal de entrada 4 ... 20 mA
Potenciômetro (resistência)
Termorresistências e termopares, mV
Entrada de frequência
SaídaUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Saída de tensão ou de corrente
Saída de corrente
Saída de tensão
Duas saídas de corrente
Frequência, sinal de saída MLP
Saída de relé com contato reversível
Contato de relé NF
Sinal de saída 0 ... 20 mA
Sinal de saída 4 ... 20 mA
Saída de tensão ou de corrente e contato de relé NA
Dois contatos normalmente abertos
Frequência, sinal de saída MLP e contato normalmente aberto
Duas saídas de tensão ou de corrente
AlimentaçãoILP
OLP
Alimentado por loop de entrada
Alimentado por loop de saída
Suplemento 20
4
Sinal de corrente 0 ... 20 mA
Sinal de corrente 4 ... 20 mA
Conexão


PT

Conexão a parafuso
Push-in Technology

Configuração
NC
C
não configurado, configuração padrão
não configurado, configuração padrão
configuração do pedido, alterável
 
Suplemento 30
4
Sinal de corrente 0 ... 20 mA
Sinal de corrente 4 ... 20 mA
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores