Voltar para a visão geral

Jumpeamento de energia e mensagem de erro coletiva com conector bus para trilho de fixação

Alimentação de tensão flexível e simples

Alimentação de tensão com o conector bus para trilho de fixação  

Alimentação de tensão e diagnóstico flexíveis graças ao conector bus para trilho de fixação

Os amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro oferecem uma solução de sistema flexível para a alimentação do equipamento. Para isso, é feito o jumpeamento da tensão de alimentação com o conector bus modular para trilho de fixação. Isto simplifica o cabeamento, uma ampliação do sistema ou uma troca do módulo, mesmo durante o funcionamento.

O conector bus para trilho de fixação oferece três opções de alimentação do equipamento:

1. Alimentação DC direta em um qualquer módulo MINI Analog Pro:

  • Para até 16 módulos MINI Analog Pro
  • Sem necessitar de acessórios adicionais para além do conector bus para trilho de fixação

2. Através de um módulo de alimentação com forma semelhante:

  • Para até 115 módulos MINI Analog Pro
  • Permite igualmente uma alimentação redundante e um monitoramento da alimentação

3. Através da alimentação de tensão com entrada de vasto alcance de 85...264 V AC:

  • Se não estiver disponível nenhuma alimentação DC
  • Para até 60 módulos MINI Analog Pro

 

Cômoda mensagem de erro coletiva de Fault Monitoring

Mensagem de erro coletiva de Fault Monitoring  

Medir sinais de corrente durante o funcionamento

O Fault Monitoring é uma solução modular para a avaliação simplificada de erros em aplicações de vários canais.

Conforme o tipo de módulo, podem ser sinalizados os seguintes erros por meio de comunicação de erros coletivos:

  • Valores acima da faixa de medição
  • Valores abaixo da faixa de medição
  • Ruptura do fio
  • Curto-circuito
  • Erro de módulo

Além disso, é possível detectar e comunicar a queda de uma tensão de alimentação no terminal de alimentação. A modularidade se destaca pela possibilidade de ajustar livremente a avaliação de erros tanto no lado do participante como no módulo de avaliação.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores