Voltar para a visão geral

Conexão de sinais rápida e sem erros com os Termination Carrier para MINI Analog Pro

Conexão de sinais rápida e sem erros

Termination Carrier com amplificador condicionador de sinal MINI Analog  

Termination Carrier com equipamentos de trilho de fixação padrão

Os compactos Termination Carrier combinam as vantagens dos equipamentos de trilho de fixação modulares com as vantagens do cabeamento de sistema.

De entre uma grande variedade de tipos de produtos padrão, escolha a função adequada para o seu processamento de sinais.

Com cabeamentos de sistema pré-montados, conecte os módulos de forma rápida e sem erros com os módulos I/O específicos para controladores – Plug and Play.

Compacto – para a máxima densidade de integração

Quadro de comando de 80 x 200 cm equipado com Termination Carrier MINI Analog  

Até 320 canais em quadro de comando de 80 x 200 cm

Em combinação com os amplificadores condicionadores de sinal altamente compactos MINI Analog Pro, o Termination Carrier proporciona uma densidade de integração única no quadro de comando.

Economize até 65% de espaço em comparação com outras soluções usuais no mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de cerca de 175 mm inclusive os módulos encaixados.
  • Conexões de sistema dispostas de modo a economizar espaço: o raio dos cabos do sistema não fica saliente em relação aos módulos.
  • Suporte em trilho de fixação com suporte terminal integrado, permitindo o alinhamento direto de vários Termination Carrier.

Com o Termination Carrier e MINI Analog Pro, instale até 320 canais em um quadro de comando de 80 x 200 cm.

Robusto – para uma alta disponibilidade da instalação

Representação de conceito de alimentação modular  

Conceito de alimentação modular para elevada disponibilidade

O Termination Carrier é especialmente robusto: 

  • Perfil de alumínio sólido e resistente a vibração
  • Contorno de trilho de fixação integrado para assentamento firme do módulo
  • Placa de circuito impresso protegida e colocada no perfil – desacoplada mecanicamente

Conceito de alimentação modular

Os amplificadores condicionadores de sinal estão ligados a conectores em trilho de fixação através de um módulo de alimentação independente. A placa de circuito impresso Termination tem uma configuração passiva – não dispõe de componentes ativos, cuja falha iria requerer a substituição do Termination Carrier.

O conceito de alimentação modular oferece:

  • Alimentação opcionalmente simples ou redundante, com desacoplamento de diodos
  • Fusíveis comutáveis

De fácil manutenção – para documentação e colocação em funcionamento simplificada

Termination Carrier com contorno de trilho de fixação integrado  

Termination Carrier com contorno de trilho de fixação integrado para alojamento de equipamentos de trilho de fixação padrão

No Termination Carrier são utilizados apenas equipamentos de trilho de fixação padrão; não são necessários equipamentos especiais.

O Termination Carrier é de fácil manutenção graças a:

  • um único design de engenharia para trilhos de fixação normais e aplicações de sistema
  • conexão rápida e segura da placa de circuito impresso Termination Carrier com conjuntos de cabos de encaixe e codificáveis
  • conexão do lado do controlador através de cabo de sistema pré-montado com adaptador frontal
  • conexões de sistema e terminais de conexão de módulos de fácil acesso
  • substituição de módulo durante funcionamento – Hot Swap

Flexível – para uma adaptação ideal

Comprimentos de perfil sem encaixe  

Comprimentos de perfil sem encaixe para número de canais específico do controlador

Para além dos Termination Carrier universais com pinning 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional, estão disponíveis outras variantes específicas do sistema de comando, no momento do planejamento ou personalizados de acordo com suas indicações.

Contate-nos:

  • Comprimentos de perfil sem encaixe para número I/O específico do controlador
  • Adaptações específicas e otimizadas de placas de I/O de variados sistemas de automação com vários tipos de conectores de sistema e adaptadores frontais.

Cabeamento de sistema profissional

Os cabos do sistema conectam o Termination Carrier com o controlador  

Conexão rápida para placas I/O específicas do controlador

Com os Termination Carrier universais você conecta até 16 amplificadores condicionadores de sinal MINI Analog Pro com as placas de entrada e saída de sistemas de automação.

Os cabos do sistema VARIOFACE pré-montados conectam o Termination Carrier de modo rápido e sem erros a seus controladores.

Os cabos dispõem de números de canais multipolos e de conexões padronizadas ou específicas do controlador, como sendo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Outras soluções individuais
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores