Voltar para a visão geral

Redundância com controladores PROFINET

Para a máxima disponibilidade

Em sistemas complexos e instalações descentralizadas, processos ininterruptos são indispensáveis. Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os controladores de redundância PROFINET da Phoenix Contact.

  • Colocação em funcionamento simples e configuração automática de todas as funções de redundância através da tecnologia AutoSync, desenvolvida pela Phoenix Contact
  • Até 80 km de distância entre os controladores via fibra óptica com custo otimizado devido aos módulos SFP plugáveis
  • Processo sem interrupção – também em caso de falha ou troca de um controlador
  • Tela de alta resolução para representação de mensagens de estado e erro como texto explicativo
  • Integração de equipamentos perfeita devido ao padrão PROFINET, redundância para sua rede Ethernet com futuro assegurado
  • Visualização sem interrupção através do servidor OPC apto à redundância
Tecnologia AutoSync

A tecnologia AutoSync configura automaticamente todas as funções redundantes dos dois RFC 460R

Redundância – para sistemas de comando à prova de falhas

Com o controlador RFC 460R PN 3TX você projeta sua instalação para máxima disponibilidade permanente – desde o nível I/O até o nível de controle.

Para isso, conecte dois controladores RFC via condutor de fibra óptica. De acordo com a distância entre o PLC, selecione entre três módulos SFP plugáveis para integração dos condutores (Small Form-factor Pluggable). Assim, você obtém alcances de até 80 km, por exemplo para aplicações em túneis ou em aeroportos.

Com a tecnologia AutoSync, desenvolvida pela Phoenix Contact, os controladores criam automaticamente uma conexão de alto desempenho – para troca de dados de configuração e informações de projeto.

Antes de cada ciclo os dados a serem sincronizados são transmitidos do PLC de processo para o PLC em hot standby.

Tecnologia AutoSync – sincronizar de maneira fácil

Topologia de um sistema de comando redundante  

Redundância para sistemas de comando à prova de falhas

Devido à tecnologia AutoSync desenvolvida pela Phoenix Contact, dois controladores RFC 460R configuram e sincronizam automaticamente as funções de redundância.

Você programa, como habitualmente, somente um controlador, o segundo é colocado em operação automaticamente. Se um PLC falhar, o outro entra em operação imediatamente.

Conecte com facilidade dois controladores RFC 460R através de um cabo de sincronização de fibra óptica: pronto.

Módulos SFP – para distâncias variáveis

Módulo SFP plugável  

Módulo SFP plugável

A integração da conexão de fibra óptica aos controladores é feita através de módulos SFP plugáveis padronizados. De acordo com a extensão existe grande variação no preço dos módulos SFP. Isso significa: com o módulo adequado você sincroniza seus controladores de modo mais econômico.

Selecione entre distâncias de 550 m, 30 km ou até 80 km.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)