Terminais de alta temperatura

Segurança de contato máxima

Segurança de contato máxima

Realizar conexões mesmo com temperaturas extremas com isolamento de cerâmica.

Voltar para Conexão a parafuso

Categorias

Procurar em Terminais de alta temperatura

Exibir todos os produtos dessa categoria

No caso de condições de operação duras, de agressividade química e em áreas com risco de incêndio, os terminais de alta temperatura da Phoenix Contact são a solução adequada. Confie na segurança máxima comprovada pela certificação Ex.

Suas vantagens

  • Operação e aplicação simples graças à conexão por rosqueamento comprovada
  • Elevada segurança – para aplicações sob condições duras e potencialmente explosivas
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Distribuição de potencial simples através do jumpeamento em cadeia

Aplicável em caso de temperaturas altas

Terminais de alta temperatura  

Confiável em caso de temperaturas altas

Você necessita de um contato seguro? Mesmo com esforços elevados devido ao calor e a variações de temperatura extremas? Os terminais de alta temperatura da Phoenix Contact são adequados para temperaturas de aplicação até 220 °C.

Além disso:

  • Os terminais de alta temperatura são feitos de um material isolante resistente à temperatura e não inflamável.
  • A montagem é feita sobre o trilho de fixação G NS 32 através do encaixe seguro do trinco na base.
  • É possível uma distribuição de potencial simples através de jumpeamento em cadeia.