Ferramenta manual

Robusta e ergonômica

Robusta e ergonômica

Com a ferramenta manual de alta qualidade, você trabalha com conforto e em segurança.

Voltar para Ferramenta

Categorias

  • Conjuntos de ferramentas
    Conjuntos de ferramentas

    Conjuntos de ferramentas para uma arrumação clara das ferramentas e uma utilização cômoda no local.

  • Cortadores de perfil e de trilhos
    Cortadores de perfil e de trilhos

    Os equipamentos profissionais cortam perfis e trilhos de forma rápida e milimétrica. Dispositivos de segurança garantem a segurança.

  • Ferramenta de componentes eletrônicos
    Ferramenta de componentes eletrônicos

    Ferramentas com uma longa vida útil e de alta qualidade para trabalhos de precisão na área da eletrônica e eletromecânica.

  • Ferramenta de corte
    Ferramenta de corte

    A vida útil elevada, a ótima alavancagem e as formas de cabo ergonômicas distinguem a ferramenta de corte CUTFOX.

  • Ferramenta de crimpagem
    Ferramenta de crimpagem

    Ferramenta de crimpagem mecânica para resultados profissionais na crimpagem de diferentes tipos de contato.

  • Ferramenta de decapagem
    Ferramenta de decapagem

    A vasta linha de produtos oferece ferramentas de decapagem para condutores com diversos tipos de isolamento e bitolas.

  • Ferramenta de rebitagem
    Ferramenta de rebitagem

    A ferramenta de rebitagem é especialmente adequada para uma união rápida e segura na engenharia eletrônica.

Procurar em Ferramenta manual

Exibir todos os produtos dessa categoria

Cortar, decapar, crimpar, parafusar e medir – a Phoenix Contact oferece a ferramenta manual ideal para todas as aplicações na redondosredondos. Conheça as ferramentas de processamento e medição de alta qualidade do nosso programa de produtos TOOL fox.

Suas vantagens

  • Com uma longa vida útil graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Manuseio fácil e confortável graças às ergonômicas formas da pega
  • Tudo da mesma marca, graças a um programa de produtos abrangente

Identificação individual de ferramentas

TOOL fox   

TOOL fox com identificação

As ferramentas de decapagem e crimpagem podem agora ser dotadas de uma gravura permanente a laser. Assim você personaliza e individualiza sua ferramenta e transforma-a na sua ferramenta.

  • Marcação a laser legível e permanente
  • Identificação relacionada à pessoa ou à atividade
  • Prevenção de troca acidental ou roubo

Todas as ferramentas etiquetáveis podem ser encontradas online na Phoenix Contact. A designação apresenta a sequência de letras "CUS". A inserção dos dados de etiquetagem é realizada diretamente no artigo e faz parte do processo de pedido ou de consulta.

Conjuntos de ferramentas individuais

TOOL-CARRIER  

Conjunto de ferramentas

Componha seu conjunto de ferramentas CUS em função de seus requisitos individuais:

  • Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas para as possibilidades de aplicação típicas
  • Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração"