Voltar para a visão geral

Automação baseada em TI – padrões de TI para uma automação forte

Automação baseada em TI  

Automação potenciada por TI: comunicação permanente do nível de controle até ao campo

Para uma automação com futuro garantido, potente e flexível, a Phoenix Contact aposta em tecnologias TI. Padrões Ethernet mundiais, comunicação permanente e grande versatilidade transformam a automação apoiada em TI em uma solução econômica para seus requisitos. Nossos equipamento IHM fazem parte integrante deste conceito. Recorrem a tecnologia TI, para operar e monitorar com eficácia.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Vantagens da colocação em funcionamento com presença de um servidor DHCP. Após as IHMs se terem registrado no servidor, este atribui automaticamente endereços de IP delimitados no tempo, a partir de uma área de endereços definida. A introdução manual do endereço IP se torna desnecessária.
Servidor DNS
(Domain Name System)
Vantagens em caso de assistência desde que o nome do equipamento e do servidor DNS sejam indicados: o servidor faz a ligação entre o nome do equipamento e o endereço de IP. Se o endereço de IP de um painel de operação não for conhecido, pode acessar ao equipamento com a ajuda do seu nome, como, por exemplo, IHM_Prensa_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Os equipamentos IHM dispõem de um servidor FTP. Dessa forma pode armazenar ou acessar a todos os ficheiros no sistema Flash-File. Pode executar uma atualização do equipamento de modo seguro e confortável através do ambiente de desenvolvimento. Em caso de assistência pode salvaguardar a configuração do equipamento, o projeto de visualização ou os ficheiros Log.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC é uma interface de software. O servidor OPC disponibiliza os dados de processamento do comando para visualização. No sentido contrário, pode enviar no sentido contrário, do usuário ao PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Caso se pretenda enviar diretamente a partir do programa de visualização e-mails ou SMS ao usuário, é utilizado o protocolo SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Com este protocolo é sincronizado o relógio de tempo real de um relógio IHM, por exemplo, com o relógio do servidor de tempo.
SQL
(Structured Query Language)
Esta linguagem de base de dados é utilizada para leitura e escrita de informação em bases de dados SQL normalizadas mundialmente.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
O IP/TCP permite uma conexão baseada em Ethernet ao nível do comando PLC, entre outros, através de PROFINET, TCP Modbus ou IP/EtherNet.
Servidor webNo painel de operação principal pode memorizar, para além do Modo Runtime, o projeto de visualização no servidor Web. Isto permite a outros painéis de operação com navegador padrão acessarem ao projeto e o operar e monitorar em paralelo (comando múltiplo).

Voltar para a visão geral
Outras informações