Voltar para a visão geral

Competências e possibilidades de configuração

Nossas IHMs e PCs industriais são individuais como seus requisitos. O design e a funcionalidade podem ser adaptados a suas necessidades. As soluções válidas para vários setores oferecem para você um abrangente leque de serviços, até mesmo para condições de utilização extremas. Graças à nossa cadeia de valor universal, à elevada flexibilidade e à capacidade de desenvolvimento modular de produtos, encontramos junto com você o produto adequado.

Nossas competências

A condição para o desenvolvimento de soluções IHM individuais se baseia em nossas competências centrais. Estas aumentaram com o decorrer dos anos e abrangem a cadeia de valor completa.

  • Equipamentos de comando com diferentes tamanhos e classes de potência
  • Utilização de diferentes materiais e tecnologias táteis
  • Certificações específicas para setores
  • Variadas possibilidades de integração em controladores
  • Projeto de aplicações IHM
  • Implementação de adaptações de design específicas do cliente
  • Implementação de requisitos individuais de hardware e software
Gráfico: valor agregado devido a aumento de competência e individualização  

A competência de nossos especialistas é a base de soluções IHM individuais

Possibilidades de configuração tão diversas quanto as suas aplicações

Não está disponível a IHM adequada para a sua aplicação? Contate-nos. A Phoenix Contact desenvolve junto com você uma solução com base em seus requisitos. O nosso leque de serviços vai desde a implementação de pequenas alterações de design até a adaptação completa dos produtos a requisitos extremos.

Tela tátil
  • Superfícies resistentes a químicos

  • Elevada segurança operacional graças a uma clara resposta tátil das teclas

  • Operação fácil com luvas de trabalho

  • Elevada resistência ao desgaste das superfícies

  • Requisitos elevados contra vandalismo

Mecânica
  • Requisitos higiênicos especiais mediante prevenção de cantos que acumulam sujidade
  • Partes frontais em materiais especiais, p. ex. aço inoxidável
  • Graus de proteção elevados, p. ex. IP67 e superior
  • Versões de caixa completamente metalizadas e extremamente robustas
  • Montagem na parte de trás
  • Montagem em caixas especiais e locais de operação
  • Montagem em braços oscilantes
  • Equipamentos adicionais de comando e de mensagens
Software
  • Teclas de função para o ajuste da intensidade da retroiluminação
  • Soluções de software com Soft-PLC e visualização de diferentes fornecedores
Abrangendo vários componentes
  • Buzina externa e contato sem potencial
  • Comportamento EMC ideal
  • Resistente a choques e fortes vibrações
  • Requisitos de temperatura extremos
  • Funções adicionais como aquecimento integrado
  • Soluções para atmosferas potencialmente explosivas (ATEX 2/22)
  • Certificações individuais