Voltar para a visão geral

Guia de seleção detalhado para equipamentos IHM

Qual o IHM mais adequado para sua aplicação varia em função de vários fatores:

  • Resolução da tela
  • Necessidade de memória do projeto de visualização
  • Número de drivers utilizados em paralelo
  • Acoplamento do sistema, ou seja, número de controladores conectados
  • Número de variáveis (Tags)
  • Taxa de atualização das variáveis
  • Número de scripts locais
  • Número e frequência dos registros (DataLogging)

Resolução da tela

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Tela recomendada (resolução)até VGA (640 x 480 pixel)até SVGA (800 x 600 pixel)até SXGA (1280 x 1024 pixel)
Voltar para cima

Necessidade de memória da visualização

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número de máx. de páginas1664256
Número máx. de objetos por página32128512
Número máx. de objetos dimensionáveis por página3264
Número máx. de objetos animados por página1 por página5 por página5 por página
Voltar para cima

Acoplamento do sistema e comunicação

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Taxa de atualização (Polling Rate)1000 ms500 ms250 ms
Número máx. de drivers paralelos utilizáveis1x Ethernet1 comunicação OPC adicional2 comunicações OPC adicionais
Número máx. de PLC por driver utilizado125
Número máx. de PLC conectados simultaneamente1510
Voltar para cima

Scripts VBA e lógica IL (lista de instrução)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de scripts4816
Execução simultânea124
Voltar para cima

Número e frequência dos registros (DataLogging)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de canetas (pens)4816
Número máx. de logger de dados por projeto1632
Tempo de ciclo1 s1 s
Voltar para cima

Gerenciamento de alarmes/Dispatcher

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de alarmes1285121.024
Voltar para cima

Eventos

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de objetos de ocorrências1664128
Número máx. de temporizadores64128
Voltar para cima

Receitas

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de receitas por projeto81632
Número máx. de colunas por receita832 (máx. 90 com IMDB)128 (máx. 90 com IMDB)
Voltar para cima

Emissão de relatório (imprimir)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Emissão de relatório de textosimsim
Emissão de relatório gráficosim
Voltar para cima

Administração de usuários

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máximo de utilizadores165121.024
Número máximo de grupos de utilizadores41664
Voltar para cima

Comutação de idioma

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máximo de idiomas41632
Comutação de idioma onlinesimsimsim
Voltar para cima