Componentes IHM e acessórios

Componentes IHM e acessórios

O melhor equipamento

Acessórios diversos para uma flexibilidade extrema

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

Procurar em Componentes IHM e acessórios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os processos de produção altamente automatizados pressupõem interfaces entre homens e máquinas que sejam fáceis de operar. Telas, teclados de membrana e condutores de luz expandem as caixas eletrônicas para elementos de exibição e de comando funcionais.

Suas vantagens:

  • Equipamento otimizado e complemento para sua caixa eletrônica
  • Soluções de sistema à medida, entre outras coisas, graças a diversas variantes de cores e dimensões
  • Possibilidade de fazer combinações de telas e teclados de membrana

Adaptador para trilho de fixação UTA

Adaptador para trilho de fixação UTA  

Adaptador para trilho de fixação UTA

Os adaptadores de trilho de fixação são a solução certa para instalar equipamentos sem uma base de montagem padronizada, transformadores ou elementos volumosos de forma segura sobre o trilho de fixação.

  • Adaptador para trilho de fixação em zinco fundido sob pressão
  • Flexibilidade máxima no posicionamento de seus equipamentos graças aos furos de montagem
  • Poupar espaço com adaptadores à medida em diferentes larguras de construção e comprimentos

Telas

Telas  

Telas

As telas para caixas eletrônicas tornam possíveis soluções de exibição funcionais em diagonais de tela de 2,4 até 15 ''. Elas podem ser usadas em aplicações de caixas eletrônicas móveis e estacionárias.

  • Telas LCD de alto contraste e também telas TFT a cores
  • Integração na caixa eletrônica simples e economizadora de espaço
  • Aplicável em faixas de temperatura de -20 °C até 70 °C
  • Telas táteis disponíveis sob consulta
  • Suporte de tela disponível em diversas variantes de cores

Teclados de membrana

Teclados de membrana  

Teclados de membrana

Cada vez mais caixas eletrônicas incluem teclados de membrana. Nosso portfólio permite uma integração simples nas caixas eletrônicas da Phoenix Contact.

  • Integração na caixa eletrônica simples e economizadora de espaço
  • Diversos tamanhos e cores para designs de equipamento individuais
  • Layouts específicos para o cliente sob consulta

Condutor de luz

Condutor de luz  

Condutor de luz

Mais espaço para o essencial: os condutores de luz permitem uma implementação economizadora de espaço de indicações de estado para caixas eletrônicas.

  • Indicações de estado e de diagnóstico ópticas simples
  • Versões horizontais e verticais para indicações de estado circulares ou retangulares
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso com pinos de compressão
  • Alta flexibilidade graças a versões de indicações de 1 a 40 posições
  • Graças aos condutores de luz não são necessárias placas de circuito impresso adicionais para os diodos luminosos