Caixas de campo HC-ALU

Caixas eletrônicas HC-ALU para aplicações móveis

A solução profissional para o exterior

Essas caixas eletrônicas convencem pelo perfil de alumínio estável e grau de proteção IP65.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

  • Lista de produtos Caixas de campo HC-ALU
    Caixas de campo HC-ALU: a solução profissional para o exterior

    As caixas portáteis HC-ALU em alumínio protegem a eletrônica contra respingos de água, assim como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo.

Procurar em Caixas de campo HC-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas portáteis HC-ALU em alumínio protegem a eletrônica contra respingos de água, assim como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo. As caixas são adequadas para uma faixa de temperaturas de -40 °C até +70 °C e oferecem uma proteção contra respingos de água IP65 conforme a DIN EN 60529.

Suas vantagens

  • Confiável sob condições exigentes graças ao robusto perfil de caixa de alumínio
  • Construção flexível de equipamentos com várias ranhuras de guia para placas de circuito impresso
  • Proteção contra radiações de interferência e calor graças à blindagem metálica total
  • Utilização versátil: é possível integrar com facilidade um teclado de membrana, uma placa frontal ou tela

Perfil de extrusão robusto

Perfis de alumínio anodizado  

Perfis de alumínio anodizado

Tanto os perfis de base como de tampa da série HC-ALU são compostos de alumínio anodizado prensado por extrusão. Isso oferece boa resistência mecânica e boas propriedades de blindagem contra radiação de interferência. Além disso, é especialmente resistente ao calor.

  • Faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Proteção contra respingos de água IP65
  • Os canais de conexão roscada para as tampas laterais se situam em câmaras ocas, pelo que os parafusos não penetram no espaço de montagem

Design ergonômico

Design ergonômico  

Design ergonômico

As caixas portáteis da série HC-ALU destacam-se por seu design ergonômico. Ao mesmo tempo, as superfícies planas oferecem espaço para impressões.

  • Tecnologia de conexão ou teclados de membrana opcionalmente protegidos contra respingos de água
  • Baixos-relevos nas partes laterais e na tampa de perfil possibilitam a integração de união positiva, p. ex. de teclados de membrana

Modificações individuais

Modificações individuais  

Modificações individuais

Modele a sua caixa sob medida para sua aplicação. Além dos nossos produtos do catálogo, oferecemos serviços individualizados como comprimentos de perfil especiais, processamento mecânico ou impressão.

  • Teclados de membrana
  • Vedações
  • Tampas de montagem
  • Fixações de parede

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas