HART

Wired HART

Dispositivos inteligentes de processos

Com a tecnologia HART, além do sinal de 4...20 mA, você dispõe de outras funções de parametrização e diagnóstico, bem como de dados de processo.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

  • Wired HART
    Wired HART

    Componentes HART conectados por cabo: multiplexador, seccionador, proteção contra sobretensão

Procurar em HART

Exibir todos os produtos dessa categoria

O portfólio de produtos HART da Phoenix Contact oferece serviços especializados por Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET, bem como da tecnologia de protocolo HART. Nossa participação ativa em diversos comitês centrais de normatização possibilita oferecermos sempre um portfólio de produtos garantidamente atualizados. Conheça agora nossa família de produtos. Descubra como podemos aumentar o sucesso dos seus futuros projetos de automatização.

Suas vantagens

  • Configuração de equipamentos de campo e diagnóstico de estado eficientes graças ao acesso online
  • Integração das informações HART em sistemas separados de engenharia e gerenciamento graças a soluções do multiplexador HART
  • Aumento da disponibilidade do sistema devido à detecção preventiva de desvios e falhas

Sobre a HART

Sinal HART modulado  

Sinal HART integrado (Frequency Shift Keying)

Com mais de duas décadas de experiência no mundo rigoroso da tecnologia de processos, a HART (Highway Addressable Remote Transducer) não precisa mais pôr à prova sua posição de pioneirismo. Em conjunto com as soluções da Phoenix Contact, podemos preparar sem problemas a sua aplicação para os avanços digitais das próximas décadas.

Em todo o mundo, já foram instalados mais de 40 milhões de dispositivos com o sinal integrado HART. Na maioria dos casos, esse sinal ainda não foi usado para o aumento da disponibilidade. Porém, graças às nossas soluções econômicas, já compensa monitorar constantemente seus dispositivos e instrumentos.

Infraestrutura Wired HART

Componentes de infraestrutura Wired HART  

Componentes de infraestrutura Wired HART

Os produtos de infraestrutura HART com fio foram concebidos para a aplicação em quadros de comando ou na área de marshalling perto dos sistemas de controle. Além da manutenção diretamente no aparelho, é possível fazer um monitoramento permanente, sem influenciar o processo em curso.

Também possibilitamos que você monitore seus dados HART diretamente na sala de controle. Isso lhe custa uma pequena fração de uma aplicação local.

Nosso portfólio oferece uma grande variedade de funcionalidades imprescindíveis para que a disponibilidade da sua instalação dure muito tempo.