HART

Comunicação HART

Dispositivos inteligentes de processos

Com a tecnologia HART, além do sinal de 4...20 mA, você dispõe de outras funções de parametrização e diagnóstico, bem como de dados de processo.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

  • Wired HART
    Módulos Wired HART

    Componentes HART conectados por cabo: multiplexador, secionador, proteção contra sobretensão

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Equipamentos WirelessHART para uma comunicação sem fio e segura em tecnologia de processos.

Procurar em HART

Exibir todos os produtos dessa categoria

O portfólio de produtos HART da Phoenix Contact oferece serviços especializados por Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET e pelas tecnologias de protocolo wireless e HART. Nossa participação ativa em diversos comitês centrais de normatização possibilita oferecermos sempre um portfólio de produtos garantidamente atualizados. Conheça agora nossa família de produtos. Descubra como podemos aumentar o sucesso dos seus futuros projetos de automatização.

Suas vantagens

  • Configuração de equipamentos de campo e diagnóstico de estado eficientes graças ao acesso online
  • Integração das informações HART em sistemas separados de engenharia e gerenciamento graças a soluções do multiplexador HART
  • Aumento da disponibilidade da instalação devido à detecção preventiva de desvios e interferências
  • Supressão de grandes distâncias e adaptação econômica de componentes da instalação com equipamentos WirelessHART

Sobre a HART

Sinal HART modulado  

Sinal HART integrado (Frequency Shift Keying)

Com mais de duas décadas de experiência no mundo rigoroso da tecnologia de processos, a HART (Highway Addressable Remote Transducer) não precisa mais pôr à prova sua posição de pioneirismo. Em conjunto com as soluções da Phoenix Contact, podemos preparar sem problemas a sua aplicação para os avanços digitais das próximas décadas.

Em todo o mundo, já foram instalados mais de 40 milhões de dispositivos com o sinal integrado HART. Na maioria dos casos, esse sinal ainda não foi usado para o aumento da disponibilidade. Porém, graças às nossas soluções econômicas, já compensa monitorar constantemente seus dispositivos e instrumentos.

Infraestrutura HART com fio

Componentes de infraestrutura Wired HART  

Componentes de infraestrutura Wired HART

Os produtos de infraestrutura HART com fio foram concebidos para a aplicação em quadros de comando ou na área de marshalling perto dos controladores. Além da manutenção diretamente no aparelho, é possível fazer um monitoramento permanente, sem influenciar o processo em curso.

Também possibilitamos que você monitore seus dados HART diretamente na central. Isso lhe custa uma pequena fração de uma aplicação local.

Nosso portfólio oferece uma grande variedade de funcionalidades imprescindíveis para que a disponibilidade da sua instalação dure muito tempo.

Sobre o WirelessHART

LOGOTIPO  

Sem fio na tecnologia de processos – com WirelessHART

O WirelessHART é a solução atual para o acesso digital aos seus equipamentos de campo: desenvolvido com expertise em wireless industrial e em conjunto com empresas líderes da indústria de processos. Baseada em faixas de frequência sem necessidade de licença e fusível AES de 128 bits, essa solução é, ao mesmo tempo, econômica, confiável e segura.

Qualquer aparelho HART já existente pode ser ampliado para a função de rede, com ajuda do adaptador. Os aparelhos adaptados são compatíveis com todos os outros aparelhos WirelessHART. Eles podem ser operados em uma rede WirelessHART, sem qualquer problema.

Gateway e adaptador WirelessHART

WirelessHART  

Gateway e adaptador WirelessHART

A alta robustez e confiabilidade do WirelessHART devem-se ao protocolo TSMP em que ele se baseia, e também à banda de frequência de 2,4 GHz (de acordo com a norma IEEE 802.15.4).

O padrão aplicado, com o transceptor de 10 mW, faz do WirelessHART um sistema que pode ser usado em todo o mundo e com pouco consumo de energia.

Elementos-chave do TSMP são responsáveis pela grande estabilidade de rede end-to-end, pela instalação fácil e pela eficiência energética:

  • Comunicação com sincronização de tempo
  • Processo de salto de frequência (FHSS)
  • Conexão por nós e formação de rede automáticas
  • Roteamento mesh completamente redundante

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – Conversor