Gateways

Gateways

Interligar os equipamentos de campo

Comunique de modo simples e flexível entre o equipamento de campo e o controlador.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Gateways

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os gateways convertem os sinais HART seriais com base em Ethernet ou os sinais I/O com base em Profibus PA de forma simples e rápida.

Suas vantagens

  • A estrutura modular garante flexibilidade na expansão futura da sua instalação.
  • A conversão dos sinais HART lentos para Ethernet permite um acesso rápido a seus dados.
  • Integre até 20 sinais I/O analógicos ou digitais existentes em um só equipamento Profibus PA.
  • Os gateways fazem parte do sistema COMPLETE line

Gateway Profibus PA

Gateway Profibus PA  

Gateway Profibus PA

Pode optar entre cinco estações de base para diversos exemplos de aplicação. Aos equipamentos é atribuído um endereço Profibus PA sem programação e de modo simples, utilizando chaves DIP.

Neste caso, a atribuição das entradas e saídas dos módulos de expansão é efetuada facilmente através de rodas serrilhadas. Estão disponíveis I/Os, tanto analógicos, como digitais, e um módulo de entrada NAMUR.

Gateway HART serial

Gateway HART serial  

Gateway HART serial

Consoante a aplicação é possível o acesso serial via RS-485 ou baseado em Ethernet a todos os dados digitais dos equipamentos HART.

Para as aplicações que não sejam críticas do ponto de vista do tempo, poderá empregar convencionais gateways RS-485 seriais. Cada gateway permite a conexão a no máximo 32 equipamentos. A troca de dados se processa por via serial, uma vez que a comunicação é apenas realizada através de um mestre HART.

Gateway HART para Ethernet

Gateway HART para Ethernet  

Gateway HART para Ethernet

Consoante a aplicação é possível o acesso serial via RS-485 ou baseado em Ethernet a todos os dados digitais dos equipamentos HART.

O gateway HART para Ethernet disponibiliza o acesso via PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP a 40 equipamentos. Cada conexão de equipamento dispõe de um mestre HART próprio para poder reencaminhar os dados HART o mais rapidamente possível via Ethernet.

No caso de utilização de uma rede Modbus TCP/IP é, além disso, possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.