Voltar para a visão geral

Módulos funcionais pagos para PC Worx

Informações técnicas

Descrição Idioma
Módulos funcionais PC Worx [PDF, 0,46 MB]
Versão: 13
inglês
Módulos funcionais PC Worx EXPRESS [PDF, 0,11 MB]
Versão: 1
inglês
Voltar para cima

Download de módulos funcionais pagos

Descrição Idioma
Tecnologia de regulagem [MSI, 8,31 MB]
Versão: 2
alemão / inglês
Reguladores auto-otimizadores (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Versão: 2.11
alemão / inglês
Reguladores auto-otimizadores (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Versão: 3
alemão / inglês
Gerenciamento de rede (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Versão: 2.00
alemão / inglês
Banco de dados [MSI, 5,55 MB]
Versão: 2
alemão / inglês
Voltar para cima

Sistema de interação remota ReSy+

Resy+ contém bibliotecas de software, que ampliam a tecnologia de comando da Phoenix Contact com protocolos de telecomando, como por ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ é aplicado em instalações de água, gás e energia, por exemplo. 

Descrição Idioma
Resy101 - comunicação serial conforme IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versão: 1.50
alemão / inglês
ResySM21 - troca de dados conforme DIN EN 62056-21 entre controladores e contadores nos setores de energia, água, gás e aquecimento urbano [MSI, 15,38 MB]
Versão: 1006
alemão / inglês
ResyNet1F - Biblioteca à distância para SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versão: 1.12
alemão / inglês
Radioline - Simples integração I/O no nível de controle com sistema sem fio Radioline e a sua biblioteca de módulo funcional [EXE, 11,57 MB]
Versão: 1.01
alemão / inglês
ResyDnp3 - Protocolo de atuação remota DNP3 para controladores a partir do ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versão: 1008
alemão / inglês
ResyNetM - Biblioteca MODBUS para mestre TCP/RTU e escravo TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Versão: 2004
alemão / inglês
Voltar para cima

Powerworx

O Powerworx contém bibliotecas de software que expandem a tecnologia de comando da Phoenix Contact a módulos de função específicos para cada setor para equipamentos de medição usuais na rede de baixa e média tensão. As áreas de aplicação são, por exemplo, estações de redes locais inteligentes e centrais elétricas virtuais. É necessária uma versão integral do PC WORX PRO e licenças para bibliotecas Resy+.

Descrição Idioma
PowerUnit_11_03 permite a integração dos seguintes equipamentos de medição: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Firma Horstmann, IKI50/ Firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Versão: 11.03
alemão / inglês
Voltar para cima