FOUNDATION Fieldbus

Flexibilidade autêntica no bus de campo

Flexibilidade autêntica no bus de campo

Torne seus processos mais flexíveis com acopladores modulares e fontes de alimentação redundantes.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em FOUNDATION Fieldbus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Expanda seu sistema FOUNDATION Fieldbus com nossos acopladores inovadores. Está disponível o acoplador de bus de campo certo para cada requisito, quer se trate de uma expansão flexível com variantes modulares ou de densidade máxima de canais com equipamentos com formato em bloco.

Junto com as fontes de alimentação de bus de campo redundantes, a proteção contra sobretensão e o material de instalação, a Phoenix Contact disponibiliza uma arquitetura de sistema completa que economiza espaço no quadro de comando e custos de instalação.

Suas vantagens

  • Tudo de um único fornecedor: está disponível uma arquitetura de sistema completa
  • Instalação de acordo com as necessidades através da estrutura modular
  • Alta segurança: permitidos para atmosferas potencialmente explosivas até a zona 0
  • Estado da técnica: com a confiabilidade e inovação comprovadas da Phoenix Contact

Fonte de alimentação Fieldbus redundante

Fontes de alimentação de campo confiáveis com ACB Technology  

Fontes de alimentação de campo confiáveis com ACB Technology

Alimente seus FOUNDATION Fieldbus-Loops de modo confiável com fontes de alimentação redundantes de um ou quatro canais. Os equipamentos são plugáveis, podendo ser trocados de modo flexível e rápido. Graças ao carregamento simétrico das fontes de alimentação, a ACB Technology (Auto Current Balancing) garante uma vida útil dos equipamentos significativamente superior e a máxima confiabilidade para sua aplicação de processo.

A funcionalidade de diagnóstico integrada e as saídas de relé asseguram um monitoramento permanente.

Suas vantagens:

  • Estrutura modular para uma alta disponibilidade da instalação
  • Função de diagnóstico integrada com saída de relé
  • Máxima vida útil através da ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Compatível com Yokogawa, Invensys e soluções D-SUB-25 universais

Família de acopladores de bus de campo modulares para FOUNDATION Fieldbus

Família de acopladores de bus de campo modulares para FOUNDATION Fieldbus  

Acopladores de bus de campo: flexibilidade e modularidade na mesma família

O sistema modular dos acopladores FOUNDATION Fieldbus é composto por três equipamentos principais: o módulo de linha principal, os módulos de acoplamento e um módulo de diagnóstico se necessário. O módulo de linha principal constitui uma nova estação de bus de campo. O módulo oferece numerosas possibilidades de blindagem e um resistor de terminação integrado.

Os acopladores de bus de campo com uma ou duas saídas estão protegidos contra curto-circuito e protegem assim sua rede. A tensão de alimentação para o sistema modular é subdistribuída mediante um conector que encaixa simplesmente no trilho DIN.

Para instalações na zona 2 com conexão de instrumentos das zonas 0, 1 e 2 na mesma caixa está disponível a placa de isolamento FB-MODULAR para cumprir as distâncias de cabeamento de segurança intrínseca.

O módulo de diagnóstico de campo está disponível em duas variantes. Uma versão funciona com o conector de trilho DIN modular, evitando um cabeamento complexo. A outra vem equipada com bornes de conexão através dos quais podem ser conectados acopladores de outros fabricantes.

A integração no nível do controlador ocorre através da comunicação H1 padrão e o gerenciamento de equipamentos através da utilização de DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) e DTM (Device Type Manager).

Acopladores de bus de campo com 6 e 12 canais

Acopladores de bus de campo com 6 e 12 canais  

Diagnóstico local e cabeamento com economia de espaço

Os acopladores de bus de campo multicanais foram concebidos para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Eles são muito compactos e a conexão é feita na parte inferior de um dos lados para ainda maior economia de espaço. Assim você obtém o melhor aproveitamento do espaço e a máxima densidade de canais em sua caixa de distribuição.

O resistor de terminação está integrado.

Os acopladores de bus de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.

Barreira de bus de campo de zona 1 com 8 ou 12 canais

Barreira de bus de campo de zona 1 com 8 ou 12 canais  

A barreira de bus de campo de zona 1 mais leve da indústria

As novas barreiras de bus de campo são acopladores especialmente certificados para a zona1. Elas foram testadas com temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C, pelo que são adequadas para qualquer aplicação de processo.

Os acopladores de bus de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.

Caixas de distribuição de bus de campo com certificação de sistema e acopladores de equipamentos de campo

Caixas de distribuição de bus de campo com acopladores de bus de campo e certificação de sistema  

Solução de distribuidor "chave na mão" para instalações em todo o mundo

Oferecemos uma gama de caixas de distribuição de bus de campo especialmente para a utilização dos acopladores de equipamentos de campo. Elas podem ser utilizadas mundialmente sem qualquer preocupação graças às certificações ATEX, IECEx e UL Classe I, Divisão 2.

As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para a linha principal. Elas ligam a linha principal aos equipamentos de campo.

  • Caixas de distribuição prontas a usar em aço inoxidável escovado 316L
  • Disponíveis com 10 ou 16 portas
  • Montagem rápida e simples com acopladores de equipamentos de campo multicanais para zona 2
  • Reduzida necessidade de espaço e baixo peso