Relés de acoplamento positivamente guiados

Relés de acoplamento positivamente guiados

Desligamento sempre seguro

Relés de acoplamento universais com contatos positivamente guiados para o isolamento seguro.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento positivamente guiados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de acoplamento com contatos positivamente guiados da Phoenix Contact são equipamentos básicos para a ativação de um canal. Os relés de acoplamento se destinam ao isolamento galvânico, à amplificação de potência e à multiplicação de contatos.

Suas vantagens

  • Segurança máxima com contatos positivamente guiados conforme EN 50205
  • Intercâmbio confiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação

Relés de acoplamento positivamente guiados para utilização universal

Intercâmbio de sinais com função de confirmação  

Intercâmbio de sinais com função de confirmação

Os relés de acoplamento positivamente guiados são adequados para a ativação de um canal e permitem um diagnóstico seguro através de um contato normalmente fechado positivamente guiado.

Eles asseguram, por exemplo, um intercâmbio confiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação.

Assim, você pode implementar aplicações que devem ser executadas conforme o tipo A da DIN EN 50205 (ligação com 1 contato normalmente aberto/1 contato normalmente fechado). Você também beneficia de uma certificação cULus listed para equipamento de controle industrial conforme UL 508. Com esta certificação, você e seus clientes estão do lado seguro no mercado norte-americano. Graças aos LED de estado integrados, você pode registrar os estados de comutação a qualquer momento.

Os relés de acoplamento positivamente guiados estão disponíveis nas famílias de produtos PLC-INTERFACE e RIFLINE complete.

Segurança devido a contatos positivamente guiados

Contatos positivamente guiados  

Contatos positivamente guiados para a máxima segurança

Em uma orientação forçada, os contatos normalmente abertos e normalmente fechados de um relé elementar estão mecanicamente conectados entre si. Se evita assim que os contatos normalmente fechado e normalmente aberto estejam fechados simultaneamente. Em combinação com um circuito adequado é detectada de forma confiável uma falha de abertura. Esta é a forma mais confiável para garantir a segurança máxima para pessoas e máquinas.

Outros relés de acoplamento seguros com certificação SIL

Relés de acoplamento PSRmini seguros com certificação SIL  

Relés de acoplamento seguros com certificação SIL para ligar e desligar com segurança

Os relés de acoplamento seguros com contatos positivamente guiados possuem certificação SIL e se destinam ao isolamento galvânico e à amplificação de potência.

Com os relés de acoplamento seguros você pode escolher entre PSRclassic, a versão habitual no mercado, e o PSRmini altamente compacto. Estes relés de acoplamento com 6 e 12 mm são os relés de acoplamento mais estreitos do mercado.
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
Downloads