Sistema de triagem I/O flexível

Sistema de triagem I/O flexível

Explorar o pleno potencial do Universal I/O

Torne o Universal I/O verdadeiramente universal com o sistema de triagem I/O flexível.

Voltar para Tecnologia de medição, comando e regulagem

Categorias

Procurar em Sistema de triagem I/O flexível

Exibir todos os produtos dessa categoria

O VIP I/O-Marshalling é uma solução independente do controlador, composta por um elemento de base e acessórios de entrada-saída (IOAs) plugáveis com diversas funções elétricas. Deste modo, é possível configurar os canais entre o nível de campo e de controle.

Suas vantagens

  • Redução da duração do projeto com I/O
  • Alterações da alocação I/O são possíveis em cada fase do projeto graças a IOAs plugáveis
  • Número inferior de quadros de comando por não serem necessários quadros de marshalling adicionais
  • Redução dos tempos de imobilização graças a processamento de sinais e IOAs intercambiáveis
  • Migração fácil de instalações existentes com a combinação compacta de interface, marshalling e cabeamento de sistema em um módulo
  • Redução do trabalho de cabeamento graças a diferentes soluções de cabeamento de sistema para conexão a sistemas DCS

Greenfield: reduzir os tempos de projeto

Comparação de projetos de automação de processos  

Comparação de projetos de automação de processos

Com a ajuda de Universal I/O é possível reduzir a duração média do projeto de aprox. 18 meses em até 12 meses.

Deixa de ser necessário espaço para vários componentes como réguas de bornes, relés ou Field Termination Assemblies (FTAs), permitindo reduzir o estoque e otimizar a operação.

Em alterações posteriores na alocação, o plano I/O não tem de ser novamente cabeado, uma vez que os IOAs podem ser facilmente substituídos e, assim, não ser necessário atribuir espaço no quadro para o hardware adicional.

Brownfield: preparado para o futuro

Comparação da estrutura do sistema: clássico e com Universal I/O  

Comparação da estrutura do sistema: clássico e com Universal I/O

Os operadores de instalações Brownfield têm o desafio de serem competitivos em comparação com instalações altamente modernas. Além disso, tem de continuar a ser garantida a disponibilidade do sistema que se reduz ao longo dos anos. Isto resulta inevitavelmente na modernização da instalação.

O VIP I/O-Marshalling é a combinação dos níveis de interface e de marshalling com configuração de canal flexível:

  • Cabeamento de sistema (cabeamento com plataformas Universal I/O)
  • Interface (montagem flexível com IOAs analógicos e digitais)
  • Rearranjo (conexão com equipamento de campo)
  • IOA: como, p. ex., condicionador de sinal, relé (tratamento de sinais analógicos, comutação)

Universal I/O - inteligência no campo

Instalação de processamento  

Instalação de processamento

A estrutura rígida do nível de marshalling, interface e I/O na sala de controle é aberta através da abordagem Universal I/O. A inteligência fica mais próxima do processo no campo. Para esse efeito, os Universal Remote Cabinets oferecem uma solução compacta e padronizada.

Rearranjo de sinais clássico  

Rearranjo de sinais clássico

Rearranjo de sinais clássico

No rearranjo de sinais clássico, os sinais de campo a entrar em sequência aleatória são ordenados por tipo de sinal. O cabeamento se efetua do nível de rearranjo para o nível de interface e, daí para o nível I/O.

Universal Remote Cabinet com VIP I/O-Marshalling  

Universal Remote Cabinet com VIP I/O-Marshalling

Universal Remote Cabinet com VIP I/O-Marshalling

O Universal Remote Cabinet permite economizar grandes quadros de rearranjo e de interface. Os sinais de campo são colocados nos Cabinets diretamente nos elementos de base VIP I/O-Marshalling. A conexão ao sistema Universal I/O é então feita através do cabo de sistema. Um cabo de fibra de vidro estabelece a conexão final ao sistema de controle.

Tudo de um único fornecedor: a solução descentralizada para caixa de comando

Solução descentralizada para caixa de comando  

Solução descentralizada para caixa de comando

Conforme o lema "Conectamos o campo com o sistema de controle", a Phoenix Contact oferece a você um abrangente programa de soluções e produtos em torno da automação da tecnologia e engenharia de processos.

Soluções sob medida graças ao nosso portfólio de produtos fazem de nós um parceiro confiável no mundo inteiro.

Universal Remote Cabinet  

Universal Remote Cabinet

Tudo para a sua caixa de comando Universal I/O

Universal Remote Cabinet:

Na qualidade de parceiro de longa data da indústria de processos, a Phoenix Contact oferece a você além de soluções de marshalling e interface também outros componentes e serviços para suas soluções para a caixa de comando.

  • Fontes de alimentação com alta funcionalidade
  • Ethernet Industrial
  • Sistema de triagem I/O flexível
  • Réguas de bornes para a tecnologia de processos
  • Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação
  • Acoplamento simples a módulos Universal I/O correntes no mercado
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
Downloads