Fieldline Modular – o versátil sistema I/O

Fieldline Modular – o sistema I/O em construção modular para instalação de campo

Modular no campo

Todas as liberdades na instalação de campo: Adequados à função, adaptáveis e abertos a bus.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Fieldline Modular – o versátil sistema I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Fieldline Modular é o sistema I/O em construção modular para instalação de campo. Nossos componentes estão disponíveis em duas versões diferentes permitindo, assim, uma aplicação especialmente flexível – também em proximidade imediata ao processo.

Suas vantagens

  • Planejamento da instalação otimizado por montagem de bus local independente da rede
  • Até 16 participantes de bus local em um acoplador de bus permitem uma poupança de custos com recursos I/O mais elevados
  • Maior flexibilidade no planejamento da instalação graças à possibilidade de integração no sistema I/O IP20 Inline
  • Processo de pedido simplificado graças a equipamentos completos de uma só peça

Adequado para a sua instalação – Equipamentos I/O em duas versões

Para diferentes requisitos: Fieldline Modular em duas versões  

Dois tamanhos de construção para aplicações individuais

Selecione o equipamento I/O adequado para os requisitos de sua instalação. 

  • Fieldline Modular está disponível como versão M12 universal para máximo conforto de conexão.
  • As versões M8 especialmente compactas podem ser montadas na máquina graças ao reduzido tamanho da sua caixa próximo do processo, também em condições de espaço limitadas.

Sua vantagem: o cabo de sistema do bus local transmite, além de tensão, dados. Ou seja, economiza espaço e cabo.

Quadro de comando ou campo – combinação facilitada

Fieldline Modular pode ser facilmente integrado no sistema I/O IP20 Inline  

Combinação simples de equipamentos I/O para o quadro de comando e a instalação de campo

Com terminais de derivação do sistema I/O IP20 Inline você conecta rápida e facilmente seus equipamentos I/O Fieldline Modular M8 e M12 ao quadro de comando – sem acoplador de bus adicional. Isto significa economia de tempo na colocação em funcionamento e complexidade reduzida em simultâneo.

Esta combinação é especialmente adequada para funções de pesagem ou de registro da posição. Além disso são compatíveis funcionalidades HART.

Rápida instalação – graças ao sistema "Plug-and-Turn"

O travamento rápido SPEEDCON permite tempos de instalação curtos  

Economize até 90% de seu tempo graças a um sistema de conexão inovador

"Plug-and-Turn" é o mote do travamento rápido SPEEDCON. Apenas uma meia-volta e o conector M12 fica seguro obtendo uma conexão de encaixe ideal. Economiza assim até 90% de seu tempo no cabeamento de seus equipamentos I/O.

Não necessita de qualquer adaptação – SPEEDCON é totalmente compatível com todos os conectores M12 e o princípio de conexão e rotação se mantém inalterado. O ponto de encaixe perceptível confirma a boa conexão. SPEEDCON possui todas as propriedades elétricas e mecânicas da conexão de encaixe M12 clássica, cumprindo todas as normas e requisitos usuais.

Comunicação sem fio com Bluetooth

Máxima flexibilidade: integrar até três equipamentos afastados no bus local  

Comunicação sem fios via Bluetooth

Sem cabo, com máxima flexibilidade: os equipamentos I/O sem fio da série Fieldline Modular transmitem os sinais registrados via Bluetooth. Não é necessária a passagem de cabos para a transmissão de dados.

Integra assim em sua rede até três equipamentos afastados entre si e realiza uma aplicação flexível na proximidade da máquina.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)