Conversor de mídia serial

Superar distâncias maiores

Superar distâncias maiores

Aumente o alcance de suas interfaces seriais e construa uma comunicação imune a interferências.

Voltar para Transmissão de fibra óptica

Categorias

Procurar em Conversor de mídia serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

A transmissão de dados via cabo de cobre atinge seu limite muito rapidamente em ambientes industriais. Com conversores de mídia da Phoenix Contact você converte suas interfaces seriais RS-232/422/485 de cobre em fibra óptica imune a interferências – sem medidas complexas para a proteção contra sobretensão, blindagem e ligação equipotencial.

Suas vantagens

  • Distâncias de transmissão máximas, simultaneamente com a mais elevada taxa de transmissão devido a tecnologia de fibra óptica
  • Separação de potencial de alta qualidade entre os participantes graças à transmissão óptica de dados
  • Diagnóstico óptico integrado através de indicação de gráfico de barras
  • Aviso precoce em caso de diminuição da qualidade de transmissão óptica - com contato de comutação sem potencial
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão – aprovada para zona 2

Conversor de mídia para conexões RS-232

Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T  

Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências de influências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são curtas demais.

Converta sua interface serial em fibra óptica com os conversores de mídia da Phoenix Contact.

Isso traz-lhe vantagens significativas:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências de EMC
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme precoce em trajetos de fibra óptica críticos
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)