Acopladores de equipamentos de campo

Acopladores de equipamentos de campo

Robustos até a zona 1

Voltar para Conversores e secionadores

Categorias

Procurar em Acopladores de equipamentos de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os acopladores de equipamentos de campo da Phoenix Contact, você poderá expandir seu bus de campo no campo conforme desejar. Oferecemos uma gama de acopladores especiais para Profibus PA e FOUNDATION Fieldbus. Está disponível o acoplador de equipamentos de campo certo para cada requisito, quer se trate de uma expansão flexível com variantes modulares ou de densidade máxima de canais com equipamentos com formato em bloco.

Suas vantagens

  • Soluções escalonáveis para cada aplicação
  • Economia de espaço no quadro de comando graças ao conceito de conexão unilateral
  • São perfeitas para as aplicações offshore graças ao peso reduzido
  • Todos os acopladores de equipamentos de campo dispõem de um resistor de terminação ativável

Acoplador de equipamentos de campo modular para zona 2

Acoplador de equipamentos de campo no quadro de comando  

Acoplador de equipamentos de campo no quadro de comando

Os acopladores de equipamentos de campo modulares para FOUNDATION Fieldbus são compostos por três equipamentos principais. O módulo de linha principal, os módulos de acoplamento e um módulo de diagnóstico se necessário. O módulo de linha principal constitui uma nova estação de bus de campo.

Os acopladores de equipamentos de campo em versões com uma ou duas saídas estão protegidos contra curto-circuito e protegem assim sua rede. A tensão de alimentação para o sistema modular é subdistribuída mediante um conector bus para trilho de fixação que encaixa simplesmente no trilho de fixação.

O módulo de diagnóstico de campo está disponível em duas variantes. Uma versão funciona com o conector bus para trilho de fixação modular, evitando um cabeamento complexo. A outra vem equipada com bornes de conexão através dos quais podem ser conectados acopladores de equipamentos de campo de outros fabricantes.

Para instalações na zona 2 com conexão de instrumentos das zonas 0, 1 e 2 na mesma caixa está disponível a placa de isolamento FB-MODULAR para cumprir as distâncias de cabeamento de segurança intrínseca.

A integração no nível do controlador ocorre através da comunicação H1 padrão e o gerenciamento de equipamentos através da utilização de DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) e DTM (Device Type Manager).

Acopladores de equipamentos de campo para zona 2 com 6, 8 e 12 canais

Acopladores de equipamentos de campo  

Acopladores de equipamentos de campo

Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus foram concebidos para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C.

Eles são muito compactos e a conexão é feita na parte inferior de um dos lados para ainda maior economia de espaço. Assim você obtém o melhor aproveitamento do espaço e a máxima densidade de canais em sua caixa de distribuição.

Os acopladores de equipamentos de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.

Acopladores de equipamentos de campo para zona 1 com 8 ou 12 canais

Barreira Fieldbus  

Barreira Fieldbus

Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus são também designados por barreira de bus de campo em virtude da sua certificação para a zona Ex 1.

Eles foram testados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C, pelo que são adequados para qualquer aplicação de processo. São leves e robustos, distinguindo-se por sua instalação simples e com economia de espaço. A conexão é feita na parte inferior de um dos lados para ainda maior economia de espaço.

Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contato (bouncing) para uma qualidade de sinal elevada.

Os acopladores de equipamentos de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.

Caixas de distribuição de bus de campo com certificação de sistema e acopladores de equipamentos de campo

Caixa de distribuição de bus de campo  

Caixa de distribuição de bus de campo

Oferecemos uma gama de caixas de distribuição de bus de campo especialmente para a utilização dos acopladores de equipamentos de campo. Elas podem ser utilizadas mundialmente sem qualquer preocupação graças às certificações ATEX, IECEx e UL Classe I, Divisão 2.

As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para a linha principal. Elas ligam a linha principal aos equipamentos de campo.

  • Caixas de distribuição prontas a usar em aço inoxidável escovado 316L
  • Disponíveis com 10 ou 16 portas
  • Montagem rápida e simples com acopladores de equipamentos de campo multicanais para zona 2
  • Reduzida necessidade de espaço e baixo peso