Cabo de fibra óptica

Transmissão sem potencial e imune a interferências

Sem potencial e imune a interferências

Qualquer que seja o tipo de fibra – escolha o cabeamento certo a partir do nosso vasto portfólio.

Voltar para Cabos e condutores

Categorias

Procurar em Cabo de fibra óptica

Exibir todos os produtos dessa categoria

Alta velocidade de transmissão, características de atenuação otimizadas, à prova de influências eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte do padrão industrial moderno. No produto a metro e nos cabos montados, você pode escolher entre POF, PCF e GOF com diâmetros do núcleo de 50 µm e 62,5 µm (multimodo) e 9 µm (monomodo).

Suas vantagens

  • Programa de produtos abrangente com todos os tipos de fibra comuns em metros
  • Montagem rápida no campo com ferramentas profissionais
  • Programa de produtos abrangente para todas as redes e bus de campo usuais

Cabos montados

Cabos montados  

Cabos montados

Realize soluções de transmissão de dados flexíveis e contínuas com base no nosso vasto programa de conectores de fibra óptica padronizados.

  • Conectores LC-Duplex compactos
  • SC-RJ com tecnologia Push-Pull para POF, PCF e GOF
  • Conectores FSMA e ST consagrados

 

Em metros

Em metros  

Em metros

Os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até no máximo 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) até no máximo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Monomodo até 40 GBit/s

 

Ferramenta e acessórios

Ferramentas e acessórios  

Ferramenta e acessórios

Monte cabos de fibra óptica diretamente no campo. As ferramentas de montagem da Phoenix Contact permitem conexões confiáveis em um curto espaço de tempo.

  • Ferramentas para todos os tipos de fibras
  • Sem colar ou polir graças à junção mecânica
  • Conjuntos de ferramentas com práticos acessórios
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
Referrer: https://www.google.com/