Tecnologia de instalação de fibra óptica

Tecnologia de instalação de fibra óptica

Tudo de um único fornecedor

Para a instalação interna e externa: aqui você encontra um sistema de transmissão completo com tecnologia de fibra óptica para quase todas as aplicações.

Voltar para Transmissão de fibra óptica

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação de fibra óptica

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os acessórios para a tecnologia de fibra óptica da Phoenix Contact abrangem conectores, cabos, ferramentas e dispositivos de medição. Além disso, oferecemos uma flexibilidade máxima: você pode montar seus próprios conectores de forma fácil e rápida.

Suas vantagens

  • Montagem própria fácil no local com o conector de conexão rápida de fibra óptica
  • Instalação simples: maleta de ferramentas com ferramentas e conectores para a instalação completa de fibra óptica
  • Programa de produtos abrangente – diferentes variantes de cabos em metros ou pré-montados

Maleta de ferramentas – conexão fácil no local

Maleta de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL  

Maleta de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL

Decisão prática: todas as ferramentas e conectores para a montagem adequada existem no local e estão prontos a usar. Na maleta de ferramentas SM-HCS-KONFTOOL você encontra a gama de ferramentas completa. Você está equipado perfeitamente para qualquer etapa de trabalho:

  1. Decapagem das fibras: alicate de decapagem, descascador de fibras, tesoura para fio de aramida
  2. Inserção e rosqueamento das partes individuais do conector
  3. Corte e ruptura da fibra no lado frontal do conector: ferramentas de corte de fibra

Com esta ferramenta de corte de fibra patenteada, todas as etapas de trabalho que consomem tempo, como crimpagem, colagem e polimento, não são mais necessárias.

Cabos e conectores de fibra óptica

Cabos de fibra óptica em metros ou já pré-montados  

Cabos de fibra óptica em metros ou já pré-montados

Os cabos de fibra óptica complementam a linha de fibra óptica com um sistema de transmissão completo. De acordo com o alcance requerido, escolha a tecnologia de polímero, HCS (Hard Clad Silica) ou de fibra de vidro.

A Phoenix Contact oferece variantes de cabo para diferentes condições de aplicação e ambientais:

  • Cabos de fibra óptica pré-montados com combinações de conectores selecionáveis
  • Cabos de fibra óptica em metros
  • Cabos patch pré-montados para uma integração rápida de equipamentos de fibra óptica em redes de fibra óptica existentes.

Os cabos patch estão disponíveis em comprimentos de um, dois e cinco metros em fibra de vidro monomodo e multimodo.

ELCO

Monte seus próprios jogos de conectores PSM-SET-… para fibra HCS e polimérica de forma rápida e fácil no local. Dependendo da conexão de seus equipamentos, escolha entre os tipos de conectores FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ-Duplex e SC-Duplex.


Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)