novo
Decida-se por taxas de dados elevadas, sistemas de conexão flexíveis e conceitos de proteção confiáveis.
A vasta gama de produtos da Phoenix Contact disponibiliza para você o sistema de conexão adequado para o cabeamento de fibra óptica. POF para trajetos de transmissão curtos até 75 m, PCF para distâncias médias até 500 m ou GOF para trajetos de transmissão longos até 50 km. Conexões de dispositivos, painéis de patch, acoplamentos e distribuidores para calhas de fixação complementam o programa.
novo
novo
novo
novo
Caixas de junção, painéis de distribuição modulares, painéis de junção e ainda saídas terminais para a montagem na parede proporcionam soluções eficientes para o cabeamento de fibra óptica estruturado. Conexões frontais de manuseio simples para SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad e E-2000® garantem uma transmissão de dados segura em tempo real a longo prazo.
Realize soluções de transmissão de dados flexíveis e contínuas com base em uma vasta gama de conectores de dados padronizados.
Sejam pré-montados ou ao metro com extremidade do cabo aberta – os cabos e sistemas de conexão da Phoenix Contact oferecem soluções para diferentes áreas de aplicação, como automação industrial, centros de dados ou cabeamento em edifícios.
Trate-se de construções de máquinas e instalações, automação de edifícios ou automação de processos – com o cabeamento de dados com base de fibra óptica, opta por um tipo de cabeamento flexível, que suporta inúmeros sistemas de bus:
Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC de 360° garantem uma elevada resistência EMC e ESD do cabeamento de dados. Além disso, os conectores e cabos estão protegidos de modo confiável contra condições ambientais adversas.
"$pageName" em